Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość:
Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesori ...
1 x adapter poziomy klucza PITreader + 1 x nakrętka. Wymagane akcesoria
dla jednostki bazowej PITreader [402255].
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny
system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka b ...
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne
do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz
try ...
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU
[402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
dowolnie konfigurowane uprawnienia
Kolor: żółty
Materiał: Tw ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sz ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1 i 2
Kolor: żółty
Materiał: Tworzyw ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2 i 3
Kolor: żółty
Materiał: Twor ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3 i 4
Kolor: żółty
Materiał: T ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i
instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego kluc ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5
Kolor: żółty
Materiał ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy)
Kolor: żó ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli
i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdot ...
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p.
Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 12-pinową listwę p ...
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracy PITm3p.
Obejmuje 1 x 8-pinową i 1 x 10-pinową listwę po ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli
i bezpiecznej instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdot ...
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p.
Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę p ...
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p.
Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę p ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli
i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdot ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.