PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server
i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez Ether ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Magistrala przyłącz. Fieldbus
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Bramki
Dostępne są również konwertery protokołów zapewniające komunikację pomiędzy sterownikami systemu automatyzacji PSS 4000 i systemami sterowania innych producentów. W rezultacie system PSS 4000 można zintegrować z istniejącymi architekturami CANopen i EtherCAT.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen,
obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami P ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.