text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 345 produktów
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Sworzeń do mechanicznego ryglowania osłony w połączeniu z wyłącznikiembezpieczeństwa PSEN me1 lub PSEN cs.

PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, pozycja montażu prawa, 4-stykowezłącze zewnętrzne M12 , 2 styki n/z, stopień ochrony IP67.

PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Sworzeń do mechanicznego ryglowania osłony w połączeniu z wyłącznikiembezpieczeństwa PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 i PSEN ma1.4.

PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Rygiel mechaniczny, do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN me1 lub PSEN cs z blokadą (z możliwością dezaktywacji) i wyzwalaczem ewakuacyjnym.

PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, lewy, złącze zewnętrzne M124-stykowe, 2 N/C, IP67.

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. zaktuatorem kodowanym M12, z 5 m przewodem (PUR).

PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.

PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.

PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania 6 mm, wysokość13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm,opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 6 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, do połączeniaszeregowego z PSEN ix1, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik zaktuatorem.

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odległość przełączania 8 mm,opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem.

PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 2 N/C.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie