Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Rozszerzony zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący
2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, lampę mutingu, 1
skrzynkę przyłączeniową
Rozszerzony zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący
2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, 1 lampę mutingu, 1
skrzynkę przyłączeniową
Rozszerzony zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący
4 czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 2 x
materiały do mocowania, 4 x kabel połączeniowy 1 m, 1 lampę mutingu, 1
skrzynkę przyłączeniową
Podstawowy zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2
czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania
Podstawowy zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący4
czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 2 x
materiały do mocowania
Podstawowy zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2
czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania
Skrzynka przyłączeniowa kurtyny świetlnej PSEN opII i czujnika mutingu,
lampa do mutingu, wyłącznik kluczykowy, przycisk resetowania
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
Pałeczka testowa do sprawdzania działania kurtyn świetlnych
do ochrony palców", średnica 30 mm.
Zestaw montażowy kurtyn świetlnych serii PSEN optII.
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-090”
o długości lustra 900 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 750 mm.
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195”
o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1800 mm.
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060”
o długości lustra 600 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 450 mm.
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165”
o długości lustra 1650 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1500 mm.
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120”
o długości lustra 1200 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa PSENopII
. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSENopt i PSENoptII odługości pola chronionego do 1050 mm.
Pałeczka testowa do sprawdzania działania „kurtyn świetlnych
do ochrony palców”, średnica 14 mm.
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu
do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 2-częściowy.
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu
do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 3-częściowy.
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.