Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6C000182","name":"PSEN opII L-muting set extended","price":"679.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII L-muting set extended
Numer produktu: 6C000182
Rozszerzony zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący
2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, 1 lampę ... Więcej
Cena
€679.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rozszerzony zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ramion do mutingu, 1 x materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, 1 lampę mutingu, 1 skrzynkę przyłączeniową
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548104714 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 96 |