Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- PNOZpower - przekaźniki bezpieczeństwa dla dużych obciążeń
- Czujniki bezpieczeństwa E-STOP, bramy i bariery świetlne
-
Technologia czujników (1010)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (251)
-
Kurtyna optyczna (337)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (220)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (18)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (13)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (84)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (4)
- System edukacyjny (2)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (220)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (21)
- Bezpieczne systemy radarowe (12)
- Skaner laserowy (19)
-
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
- PNOZcompact - kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa (2)
- PNOZelog - przekaźniki bezpieczeństwa z funkcją logiczną (34)
- PNOZpower - przekaźniki bezpieczeństwa dla dużych obciążeń (14)
- System edukacyjny (1)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (111)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (282)
-
Sterowniki programowalne (329)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (310)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Czujniki bezpieczeństwa E-STOP, bramy i bariery świetlne
Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower monitorują wyłączniki awaryjne, drzwi ochronne lub bariery świetlne. Jednostki bazowe przetwarzają wejścia; moduły rozszerzeń liczby zestyków są indywidualnie dopasowane do danego obciążenia.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.