text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
2개 제품이 발견됨
PNOZ p1vp 30s
773950
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x SC 출력, 연결의 지연된 제어 가능, 자동/모니터링형 리셋, 폭: 45mm, UB = 24V DC, 스크 ...

요청
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x SC 출력, 자동/모니터링형 시동, UB 24V DC, 플러그인 단자 스크류 기술, 베이스 유닛 PNOZpow ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택