Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe,
1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1065)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (355)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (164)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (134)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (336)
-
Kurtyna optyczna (305)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (9)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (10)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (72)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (4)
- System edukacyjny (2)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (18)
-
Przekaźniki (413)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (331)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (57)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (186)
-
Sterowniki programowalne (299)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (5)
- Systemy I / O (274)
- Komputer przemysłowy (9)
- Oprogramowanie (11)
- Technologia napędów (419)
- Sieci komunikacyjne (21)
-
Obsługa i monitoring (246)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (234)
- Panele operatorskie HMI (12)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (311)
- Myzel (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (4)
- 48.0 - 240.0 (4)
Temperatura pracy (°C)
Stopień ochrony obudowy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Sterowanie dwuręczne
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma na potrzeby bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących. Do dyspozycji są dwie wersje: Typ IIIC i typ IIIA zgodnie z normą EN 574.
Dowiedz się więcej

Znaleziono 8 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej,
wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe,
1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej,
wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, 1 N/ ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej,
wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: 1 N/O naprzycisk,
wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, s ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnika bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), przekaźnik doobsługi dwuręcznej,
wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1 N/Z, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.