Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"405.96","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Numer produktu: 751106
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe,
1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24V DC,
szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, prz... Więcej
Cena
€405.96
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie2-kanałowe, 1 N/O, 1 N/Z na przycisk, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, przekaźnik sterowaniadwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowaniadwuręcznego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus KOSHA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 3.5 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Typ urządzenia 2-ręcznego wg | |
Typ urządzenia 2-ręcznego | III C |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 1 |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 185 g |
Ciężar brutto | 195 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548025521 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371821 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001452 |
Tom | 0.300 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€29.84