Pilz Education System, napis na terminalu obsługowym: Angielski,
dodatkowe dokumenty: Angielski i niemiecki
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti
- PNOZmulti 2 - Sterowniki konfigurowalne
- PNOZmulti 2 – systemy
- Systemy szkoleniowe PES z modułem logicznym PNOZmulti 2
-
Technologia czujników (1065)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (355)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (164)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (134)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (336)
-
Kurtyna optyczna (305)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (9)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (10)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (72)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (4)
- System edukacyjny (2)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (18)
-
Przekaźniki (413)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (331)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (57)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (186)
-
Sterowniki programowalne (299)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (5)
- Systemy I / O (274)
- Komputer przemysłowy (9)
- Oprogramowanie (11)
- Technologia napędów (419)
- Sieci komunikacyjne (21)
-
Obsługa i monitoring (246)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (234)
- Panele operatorskie HMI (12)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (311)
- Myzel (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy (°C)
Stopień ochrony obudowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Systemy szkoleniowe PES z modułem logicznym PNOZmulti 2
Moduł szkoleniowy PES z konfigurowalnym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 (PNOZ m B1), uwzględnia moduły rozszerzeń.
Dowiedz się więcej

Znaleziono 1 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.