PNOZmulti 2 – systemy

System szkoleniowy Pilz na potrzeby szkolnictwa zawodowego: Konfiguracja sterowników

Moduł logiczny PNOZmulti

Zestaw PES z modułem logicznym PNOZmulti to jeden z wielu modułów tworzącychsystemy edukacyjne Pilz (PES). Nasze modułowe systemy szkoleniowe wykorzystują nowoczesne, wdrożone na skalę przemysłową komponenty służące do szkolenia praktycznego.

Moduły PES symulują funkcje instalacji lub maszyn i są wykorzystywane do przeprowadzania szkoleń praktycznych. Obejmują one różnorodne funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Optymalne narzędzie do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszych systemach szkoleniowych, ich funkcjach oraz dostępnych do zamówienia wersjach.

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Modułowe systemy szkoleniowe

Korzystając z systemu PES, nauczysz się konfigurować sterowniki konfigurowalne

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Moduł logiczny PNOZmulti odwzorowuje konfigurację funkcji bezpieczeństwa, którą można modyfikować za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator (przykładowy projekt dołączony do produktu). W ten sposób możesz dowiedzieć się o możliwościach łączenia oraz komunikacji z innymi systemami sterowania. Zintegrowany ekran sterownika służy do wyświetlania danych diagnostycznych. Zestaw może również służyć do demonstrowania funkcji monitorowania prędkości.

Poznaj system PES - zestaw logiczny PNOZmulti

  • Zapoznaj się z bezpłatną konfiguracją sterownika, wykorzystując narzędzie programowe PNOZmulti Configurator.
  • Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13849
  • Podłączanie do innych sterowników i komunikacja z nimi
  • Monitorowanie prędkości

Nasza oferta produktowa: System PES - zestaw logiczny PNOZmulti

Zestawy, komplet do konwersji Trumpf PSS 3056

Zestawy dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 obejmują jednostkę bazową, moduły rozszerzeń, zaciski itp. w ramach tego samego numeru zamówienia. Komplet do konwersji może być wykorzystywany tylko z prasami krawędziowymi typu TRUMABEND firmy Trumpf jako zamiennik wbudowanego sterownika bezpieczeństwa PSS 3056-Trumpf (numery zamówienia: 301301, 301305, 301307) wykorzystywanego w latach 1996–2004. Wygodna modernizacja w oparciu o system PNOZmulti 2, montowany na płycie bazowej i gotowy do podłączenia.

Systemy szkoleniowe PES z modułem logicznym PNOZmulti 2

Moduł szkoleniowy PES z konfigurowalnym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 (PNOZ m B1), uwzględnia moduły rozszerzeń.

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl