W przypadku instalacji i maszyn często należy uwzględnić nie tylko dyrektywę maszynową, ale również inne dyrektywy. Jeśli maszyna zawiera urządzenia elektryczne, wówczas będzie często podlegać także dyrektywie niskonapięciowej.
„Do celów niniejszej dyrektywy „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego [...]”
Dyrektywę niskonapięciową można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.