W kwietniu 2022 r. norma IEC 62061 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE jako norma zharmonizowana EN IEC 62061, przy czym jej treść jest identyczna. W związku z tym w UE oficjalnie zaczęło obowiązywać domniemanie zgodności. Producent może założyć, że spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Maszynowej, jeśli spełnia postanowienia normy UE. W ramach procedury oceny zgodności może on wystawić deklarację zgodności, a tym samym umieścić na swoim urządzeniu lub maszynie znak CE.
Domniemanie zgodności dotyczące poprzedniej wersji normy EN 62061:2005 wygasa najpóźniej 11 października 2023 r.! Po tym okresie przejściowym nowe deklaracje zgodności mogą być wystawiane wyłącznie na podstawie normy EN IEC 62061:2021.
Komisja Europejska ogłosiła nowo zharmonizowane normy na stronie internetowej UE pod numerem CID 2022/ 621 z kwietnia 2022 roku. Według stanu na maj 2022 r. nie zostały one jeszcze opublikowane przez Komisję Europejską w nieformalnym „Wykazie zbiorczym”!
Procedura publikowania norm zharmonizowanych w UE
Ważne zmiany w normie IEC 62061/EN IEC 62061:
- Zmiana metodologii określania wymaganego poziomu SIL
- Konieczność sporządzenia specyfikacji dla wymagań bezpieczeństwa
- Możliwość wykorzystania urządzeń opracowanych zgodnie z innymi normami
- Szczegółowe informacje na temat oprogramowania użytkowego związanego z bezpieczeństwem