Sterownik PNOZmulti 2 – moduły rozszerzeń

Modułowa rozbudowa – prosta, elastyczna, ekonomiczna

Sterowniki PNOZmulti 2 – moduły rozszerzeń

Czy wybrałeś odpowiednią jednostkę bazową dla swojej aplikacji? W zależności od wymagań do urządzenia bazowego PNOZmulti 2 można podłączyć różne moduły rozszerzeń, na przykład: moduły I/O, moduły monitorowania ruchu i moduły linkujące.

Do każdego zastosowania oferujemy modułowe, skalowalne rozwiązanie. Płacisz tylko za funkcjonalność, której potrzebujesz w swojej aplikacji.

Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować sprzęt dzięki oprogramowaniu PNOZmulti Configurator. Oprogramowanie pomaga w pozycjonowaniu.

Bezpieczne monitorowanie ruchu z PNOZ m EF 1MM2DO

Moduły monitorowania ruchu przeznaczone dla sterowników PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Moduł PNOZ m EF 1MM2DO ma dwa wyjścia półprzewodnikowe oraz kaskadowe wejście i wyjście. Moduł rozszerzeń monitoruje jedną oś w połączeniu z jednostką bazową PNOZ m B0lub PNOZ m B1.
Moduł monitorowania ruchu można skonfigurować za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator od wersji 10.13. Dla każdego modułu można utworzyć jeden niezależny program modułu (mIQ) do bezpośredniego sterowania wyjściami cyfrowymi.

  • Krótki czas reakcji na zdarzenia ruchu, które powodują wyłączanie w czasie poniżej 12 ms.
  • Przekroczenie ustawionych wartości granicznych jest sygnalizowane, a w przypadku awarii i naruszenia stref wykrywania/obszarów chronionych sterownik PNOZmulti 2 uruchamia bezpieczną i niezawodną reakcję.
  • Jeśli cały system przejdzie w stan STOP, można skonfigurować opóźnione wyłączenie.
  • Wyłączanie można powiązać z innymi modułami za pomocą zintegrowanego kaskadowego wejścia i wyjścia. Jeśli moduł się wyłączy, moduły połączone kaskadowo również zostaną wyłączone.
  • Wszystkie popularne enkodery przyrostowe można podłączyć za pomocą przewodu właściwego dla napędu za pośrednictwem interfejsu przemysłowego Mini I/O, który odznacza się szczególnie wysoką stabilnością.

Korzyści z zastosowania modułów rozszerzeń PNOZmulti 2

  • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator
  • Prosta i ekonomiczna rozbudowa modułowa – precyzyjnie skalowalna w zależności od rozwiązania oraz wymaganej liczby wejść i wyjść
  • Szybsze czasy reakcji i krótkie cykle dzięki programowi modułowemu (mIQ), dostępnemu ze zdecentralizowanym przetwarzaniem dla wybranych modułów rozszerzeń
  • Możliwość zastosowania w rozbudowanych aplikacjach dzięki połączonym jednostkom bazowym
  • Decentralizowane rozszerzenie w instalacji w połączeniu z bezpieczną technologią czujników
Korzyści z zastosowania modułów rozszerzeń PNOZmulti 2

Nasza oferta produktowa: PNOZmulti 2 moduły rozszerzeń

PNOZmulti 2 – bezpieczne moduły We/Wy

W ofercie dostępne są różnego rodzaju moduły, takie jak: moduły wejściowe, przekaźnikowe i półprzewodnikowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i moduły linkujące.

PNOZmulti 2 – standardowe moduły We/Wy

Moduły wejściowe i wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

PDP67 Link – zdecentralizowane wejścia/wyjścia

Zdecentralizowane moduły wejść i wyjść PDP67 z ochroną IP67 monitorują funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio w obrębie instalacji. Podłącza się je do małego sterownika PNOZmulti 2, a ich parametry ustawia się za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator. Komunikacja za pośrednictwem bezpiecznego łącza. Zarówno bezpieczny mały sterownik PNOZmulti 2, jak i moduły wejść/wyjść PDP67, które można do niego złączyć, są zgodne z MVO.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Holandia: +31 347 320477
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dania: +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe