Sterownik PNOZmulti 2 – jednostki bazowe

Podstawa każdej aplikacji: wybór właściwej jednostki bazowej

Która jednostka bazowa PNOZmulti 2 będzie właściwa?

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie produkcji. Można je zastosować do monitorowania funkcji bezpieczeństwa oraz do ekonomicznego wykonywania standardowych funkcji sterowania.

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 odznaczają się modułową budową: Wystarczy wybrać jednostkę bazową, a następnie dobrać wymaganą liczbę modułów rozszerzeń odpowiednio do potrzeb danej aplikacji.

Kompaktowa autonomiczna jednostka bazowa PNOZ m C0 nie jest modułowa i nie można jej rozbudowywać. Dzięki szerokości 22,5 mm jest tak wąska, jak przekaźnik bezpieczeństwa, ale zarazem równie wydajna, jak sterownik bezpieczeństwa.

Konfiguracja sprzętowa i związana z aplikacją tworzone są w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator. Po zakończeniu konfiguracja jest ładowana do pamięci programu i przesyłana do jednostki bazowej. Przed wdrożeniem można przeprowadzić jej symulację w trybie offline.

Najmniejszy sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – autonomiczna jednostka bazowa PNOZ m C0

Najmniejszy sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – autonomiczna jednostka bazowa PNOZ m C0

Autonomiczna jednostka bazowa jest wyjątkowo kompaktowa – ma zaledwie 22,5 mm szerokości. Dzięki ośmiu dowolnie konfigurowalnym wejściom i czterem wyjściom półprzewodnikowym może monitorować do czterech funkcji bezpieczeństwa maszyn. W zależności od aplikacji może realizować funkcje bezpieczeństwa do poziomu PL e wg normy EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 wg normy EN IEC 62061. Jednostka PNOZ m C0 jest bezpieczna, wydajna i stanowi bardzo ekonomiczne rozwiązanie w przypadku niewielkich maszyn w wielu branżach i obszarach zastosowań, takich jak pakowanie, stanowiska zrobotyzowane czy przemysł spożywczy. Poszerz swoje możliwości dzięki bezpiecznej technologii czujników, stosując takie rozwiązania jak system ryglowania PSENmlock, kurtyny świetlne PSENopt II lub wyłączniki bezpieczeństwa PSEN.

Kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 możesz zastosować niezależnie od typu maszyny, rodzaju instalacji, w każdym kraju czy branży. Jeśli liczba funkcji bezpieczeństwa w maszynie wzrośnie, możesz sięgnąć po modułowe i skalowalne jednostki bazowe: PNOZ m B0.PNOZ m B0.1 lub PNOZ m B1. Hasło „wiele funkcji – jedno rozwiązanie!” jest nadal aktualne, nawet po 20 latach obecności na rynku.

Zalety rozwiązania:

  • Konfiguracja obwodu bezpieczeństwa za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator w oparciu o darmową licencję.
  • Maksymalna elastyczność: wejścia i wyjścia można swobodnie konfigurować w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator.
  • Koszty dostosowane do potrzeb, oszczędność miejsca w szafie sterowniczej – wąskie jak przekaźnik bezpieczeństwa, wydajne jak sterownik bezpieczeństwa.

Dalsze informacje:

Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – nowa jednostka bazowa do aplikacji bezpiecznych!

Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – nowa jednostka bazowa

Chcesz monitorować funkcje bezpieczeństwa do poziomu PL e / SIL CL 3 w swojej maszynie? Nowa jednostka bazowa PNOZ m B0.1 może służyć jako samodzielne urządzenie lub można ją rozbudować o maksymalnie jeden moduł we/wy, stosując zupełnie nowy moduł wyjść przekaźnikowych PNOZ m EF 2DOR. Można też zastosować któryś z wymienionych modułów we/wy: PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DOR lub PNOZ m EF 4DI4DORD.

System modułowy pozwala utrzymać koszty pod kontrolą.

Dzięki dużej różnorodności modułów jednostki PNOZ m B0.1 można elastycznie stworzyć własne rozwiązanie, które spełnia określone potrzeby: wszystkie funkcje bezpieczeństwa można dowolnie skonfigurować w celu dopasowania do konkretnego zastosowania. Umożliwia to dokładne dostosowanie systemów do aplikacji.

Prosta migracja sterownika PNOZmulti Mini

W połączeniu z nowym modułem wyjść przekaźnikowych nowa jednostka bazowa obsługuje wszystkie zadania specyficzne dla tej serii produktów jako kompatybilny następca sterowników PNOZmulti Mini. Począwszy od wersji 11 narzędzia programowego PNOZmulti Configurator możliwa jest łatwa migracja istniejących projektów ze sterownika PNOZmulti Mini do nowej jednostki bazowej PNOZ m B0.1. Istniejące moduły linkujące do podłączania zdecentralizowanych modułów wejściowych PDP lub do łączenia w sieć kilku systemów PNOZmulti 2 mogą być również stosowane w połączeniu z nową jednostką bazową, zapewniając w ten sposób realizację wszystkich aplikacji bezpieczeństwa.

Zalety rozwiązania

  • Bezpieczna obsługa z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu i wygodnego, intuicyjnego narzędzia programowego
  • Ekonomiczne i trwałe rozwiązanie: światowy standard bezpieczeństwa dla wielu środowisk automatyki i systemów komunikacji

Dalsze informacje:

Zalety w skrócie

  • Niższe koszty dzięki dokładnemu dopasowaniu do aplikacji z wykorzystaniem modułów rozszerzeń
  • Skrócenie czasów przestoju i zwiększenie dyspozycyjności instalacji dzięki możliwości dołączenia do wszystkich powszechnie wykorzystywanych systemów Fieldbus za pośrednictwem odpowiednich modułów
  • Przyjazne dla użytkownika opcje diagnostyki
  • Maksymalne bezpieczeństwo – w zależności od aplikacji możliwe jest zapewnienie poziomu bezpieczeństwa do PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą IEC 62061.

Przegląd właściwości

Właściwości jednostek bazowych PNOZmulti 2
  • Podświetlany wyświetlacz umożliwiający szybsze uruchomienie i prostszą diagnostykę
  • Wyświetlanie komunikatów błędu, stanu napięcia zasilania, stanu wejść i wyjść, informacji o statusie i urządzeniu, spersonalizowanych tekstów klienta.
  • Z lewej strony można podłączyć maksymalnie 4 moduły rozszerzeń, jak również maksymalnie 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus.
  • Zaciski wtykowe – wybór zacisków sprężynowych lub śrubowych (dostępnych jako akcesoria)
  • Wymienialna pamięć programu
  • Interfejs diagnostyczny

Jednostki bazowe PNOZmulti 2 – co mogą monitorować?

Do jednostek bazowych można podłączyć następujące urządzenia:

  • Wyłączniki awaryjne
  • Przełączniki krańcowe drzwi bezpieczeństwa, przełączniki drzwi bezpieczeństwa
  • Kurtyny świetlne
  • Skanery laserowe
  • Przyciski sterowania dwuręcznego
  • Przełączniki wyboru trybu pracy
  • Maty bezpieczeństwa
  • Czujniki
  • Kontrola dostępu PITreader
  • Bezpieczny funkcjonalnie przełącznik wyboru trybu pracy PITmode

W połączeniu z terminalami operatorskimi PMI, urządzeniami sterującymi PIT, technologią czujników bezpieczeństwa PSEN i zdecentralizowanym modułem peryferyjnym PDP67 można uzyskać system bezpieczeństwa tworzący kompletne rozwiązanie.

Nasza oferta produktowa: Jednostki bazowe PNOZmulti 2

Jednostki bazowe PNOZmulti 2

Jednostki bazowe konfigurowalnych sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 są modułowe i można je rozbudowywać z lewej i prawej strony. Zapewniają poziom bezpieczeństwa PL e według normy EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 według normy EN/IEC 62061. Maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa zależy od okablowania.

Akcesoria PNOZmulti2

W naszej ofercie znaleźć można wstępnie zmontowane kable łączące o różnych długościach, do podłączania modułów monitorujących. Dostępne są również wersje do samodzielnego montażu przy podłączaniu do szerokiej gamy najbardziej popularnych przetworników.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Hiszpania: +34 938497433
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Dania: +45 74436332
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe