PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Komunikacja z powszechnie stosowanymi sieciami

PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini umożliwiają komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami przemysłowymi i wykorzystującymi technologię Ethernet (np. PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT itp.), a także z różnymi systemami sterowania operacyjnego. Ich wykorzystanie jest zawsze niezależne od gałęzi przemysłu, kraju lub typu maszyny!

Dostępne są różnego rodzaju moduły komunikacyjne, umożliwiające przesyłanie danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.

Korzyści w skrócie

  • Przyjazne dla użytkownika opcje diagnostyki oznaczają krótkie czasy postojów
  • Szeroko stosowane w świecie opcje aplikacji dzięki możliwości połączenia z wszystkimi popularnymi systemami magistrali Fieldbus
  • Moduły magistrali Fieldbus można łatwo wymieniać, nie wymagają żadnych zmian w programie
Korzyści w skrócie

Właściwości modułów komunikacyjnych

Właściwości modułów komunikacyjnych
  • Łatwe przesyłanie danych diagnostycznych i informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.
  • Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie
  • Łatwość odczytu danych diagnostycznych oraz możliwość użycia wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji niezwiązanych z bezpieczeństwem
  • Moduł komunikacyjny PNOZ mmc1p ETH – użytkownik Ethernet TCP/IP i Modbus TCP (slave)
  • Moduł komunikacyjny PNOZ mmc2p z interfejsem szeregowym
  • Moduły Fieldbus – dostępny jeden moduł rozszerzeń dla systemu Fieldbus
  • Jednostka bazowa może wykorzystywać najwyżej 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus

Nasza gama produktów: PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne

Moduły komunikacyjne PNOZmulti Mini

Dostępne są różnego rodzaju moduły komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334