Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini umożliwiają komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami przemysłowymi i wykorzystującymi technologię Ethernet (np. PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT itp.), a także z różnymi systemami sterowania operacyjnego. Ich wykorzystanie jest zawsze niezależne od gałęzi przemysłu, kraju lub typu maszyny!
Dostępne są różnego rodzaju moduły komunikacyjne, umożliwiające przesyłanie danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.
PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus
Komunikacja z powszechnie stosowanymi sieciami
Korzyści w skrócie
- Przyjazne dla użytkownika opcje diagnostyki oznaczają krótkie czasy postojów
- Szeroko stosowane w świecie opcje aplikacji dzięki możliwości połączenia z wszystkimi popularnymi systemami magistrali Fieldbus
- Moduły magistrali Fieldbus można łatwo wymieniać, nie wymagają żadnych zmian w programie
Właściwości modułów komunikacyjnych
- Łatwe przesyłanie danych diagnostycznych i informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.
- Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie
- Łatwość odczytu danych diagnostycznych oraz możliwość użycia wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji niezwiązanych z bezpieczeństwem
- Moduł komunikacyjny PNOZ mmc1p ETH – użytkownik Ethernet TCP/IP i Modbus TCP (slave)
- Moduł komunikacyjny PNOZ mmc2p z interfejsem szeregowym
- Moduły Fieldbus – dostępny jeden moduł rozszerzeń dla systemu Fieldbus
- Jednostka bazowa może wykorzystywać najwyżej 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus
Nasza gama produktów: PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne
Centrala
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Wsparcie techniczne
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334