System bezpieczeństwa PNOZmulti – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Do połączenia z systemami Fieldbus PROFINET & Co.

System bezpieczeństwa PNOZmulti – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Możesz podłączyć konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti do wszystkich powszechnie stosowanych systemów Fieldbus i Ethernet: np. PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Konfigurację przeprowadza się w sposób prosty w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator.

Wykorzystaj moduł Fieldbus do ustawienia wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji automatyzacji. Można teraz odczytywać dane diagnostyczne. Jeśli zechcesz podłączyć system PNOZmulti do innego systemu Fieldbus, będziesz mógł dokonać tego bez zmiany konfiguracji. Oznacza to możliwość wykorzystania systemu PNOZmulti niezależnie od gałęzi przemysłu, kraju ani typu maszyny!

Korzyści dla użytkowników

  • Krótkie czasy przestojów i wysoki współczynnik wykorzystania instalacji
  • Łatwe w użyciu informacje służące do diagnostyki i kontroli
  • Łatwa wymiana systemu Fieldbus – bez zmiany konfiguracji
  • Rozwiązanie diagnostyczne PVIS wybieralne w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator za pomocą kilku kliknięć
  • Możliwość wyświetlania spersonalizowanych tekstów
Korzyści dla użytkowników

Diagnostyka z wykorzystaniem PNOZmulti – przegląd najważniejszych właściwości

Diagnostyka z wykorzystaniem PNOZmulti – przegląd najważniejszych właściwości
  1. Dwukierunkowa sygnalizacja i kontrola - sterownik PNOZmulti umożliwia komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami Fieldbus.
  2. Rozwiązanie diagnostyczne z wykorzystaniem terminali operatorskich PMI
  3. Interfejs Ethernet TCP/IP i Modbus TCP
  4. Komunikaty o stanie przesyłane do sterownika PLC z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego PNOZ mc1p
  • Możliwość konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
  • Do jednostki bazowej można dołączyć maksymalnie 1 moduł magistrali Fieldbus.
  • Wersja powlekana: zwiększony zakres temperatur, tolerowanie skraplania, odporność na gazy korozyjne

 

Nasza gama produktów: PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Moduły Fieldbus PNOZmulti i moduły komunikacyjne

Oferujemy moduły Fieldbus umożliwiające komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami przemysłowymi wykorzystującymi technologię Ethernet, takimi jak PROFINET. Dostępne są również moduły komunikacyjne z łączem szeregowym.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334