Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini

Czujnik bezpieczeństwa do wykrywania położenia

Zdjęcie produktu PSENini

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini umożliwiają bezpieczne wykrywanie położenia obiektów w maszynie. Wykrywają bliskość metalowych przedmiotów w sposób bezkontaktowy, dostarczając niezbędnych informacji o położeniu obiektów i pozycji krańcówek. Indukcyjna zasada działania minimalizuje zużycie i zwiększa żywotność. Wydajna praca w bezpieczny sposób!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa – swoboda integracji

Czujnik PSENini wykrywa położenia, takie jak pozycje krańcowe, w sposób bezpieczny i precyzyjny. Może również emitować sygnał pulsacyjny w zadaniach wymagających liczenia lub w celu wykrywania ruchów obrotowych. Dzięki czemu czujnik nie potrzebuje żadnych specjalnie kodowanych aktuatorów. Reaguje na obecność metali i można go łatwo zintegrować z maszyną, oszczędzając miejsce.

W ramach rozwiązania różne wersje oferują wysoki stopień swobody integracji. Czujnik zbliżeniowy w kształcie sześcianu w obudowie z tworzywa sztucznego wykrywa obiekty w odległości do 15 mm. Trzy wersje cylindryczne z obudową ze stali nierdzewnej zapewniają zasięg działania od 2 do 10 mm, a dzięki klasie ochrony IP68/IP69 nadają się one również do zastosowań wymagających wyższego poziomu higieny. Czujnik może pracować w zakresie temperatur od -25°C do +70°C.

Zdjęcie produktu, indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Korzyści związane z wykorzystaniem indukcyjnego czujnika bezpieczeństwa PSENini

  • Niezawodność i brak „martwego obszaru”: nie jest wymagana minimalna odległość między czujnikiem a obiektem
  • Wszechstronność: czujniki zapewniają zasięg działania od 2 do 15 mm
  • Możliwość stosowania do poziomu PL d, kat. 2 (PN-EN ISO 13849-1) SIL 2 (PN-EN IEC 62061); w przypadku redundancji możliwy jest poziom PL e, kat. 4/SIL 3
  • Możliwość zastosowania w obszarach wymagających wyższego poziomu higieny: obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia stopień ochrony IP68/IP69
  • Dioda LED umożliwia szybką diagnostykę
  • Wszechstronność i wytrzymałość: odporność na drgania, pył i wilgoć
  • Łatwa integracja: wyjścia bezpieczeństwa OSSD umożliwiają bezpośrednie połączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe PSENini są niezwykle wszechstronne

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa wykorzystywane są w wielu aplikacjach, na przykład w instalacjach pakujących, w sektorze żywności i napojów lub w produkcji narzędzi. Integracja jest naprawdę prosta, ponieważ czujniki posiadają standardowe wyjścia bezpieczeństwa OSSD. Umożliwia to bezpośrednie połączenie z odpowiednim sterownikiem bezpieczeństwa, na przykład PNOZmulti, myPNOZ lub PSS4000.

Bezpieczne wykrywanie położenia

Po zintegrowaniu z urządzeniem dźwigowym czujnik indukcyjny PSENini wykrywa odpowiednie pozycje krańcowe w bezpieczny i niezawodny sposób. Czujnik ustala aktualne położenie urządzenia i w połączeniu z odpowiednim sterownikiem bezpieczeństwa – na przykład PNOZmulti 2 – dba o to, aby poruszało się ono bezpiecznie. Dzięki odległości wykrywania wynoszącej 15 mm do tego zastosowania idealnie nadaje się czujnik zbliżeniowy PSEN in-D-A-N w kształcie sześcianu.

Bezpieczne monitorowanie prędkości

Oprócz bezpiecznego wykrywania położenia indukcyjny czujnik zbliżeniowy PSENini umożliwia także bezpieczne monitorowanie prędkości. Dzięki czemu możliwe jest określenie dokładnego położenia stołów obrotowych, na przykład w celu zagwarantowania, że wymagana obróbka zostanie przeprowadzona we właściwych miejscach. W opisanych zastosowaniach występują często ograniczenia przestrzeni. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i zasięgowi działania od 2 do 10 mm doskonale sprawdzają się cylindryczne czujniki zbliżeniowe PSENini. 

Nasza oferta produktowa

PSENini

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa do wykrywania położenia.

Akcesoria PSENini

Pełna kompatybilność z indukcyjnymi czujnikami bezpieczeństwa PSENini: prowadnice montażowe zapewniają szybką i łatwą instalację.
Żółty kabel spiralny

Technologia przyłączeniowa

Tutaj znajdziesz szeroki wybór adapterów i kabli do indukcyjnych czujników bezpieczeństwa PSENini.

Technologia przyłączeniowa
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe