Bezpieczny czujnik zawiasowy PSENhinge

Kompletne rozwiązanie dla osłon

Bezpieczny czujnik zawiasowy PSENhinge

Czujniki zawiasowe PSENhinge oferują bezpieczne, kompletne rozwiązanie dla osłon, obejmujące zawias i czujnik bezpieczeństwa. Są one odpowiednie do obrotowych i zawiasowych bramek oraz klap.

Użytkownicy mogą korzystać nie tylko z wysokiej dostępności instalacji, ale również z ochrony przed nieuprawnioną manipulacją,gdyż czujnik PSENhinge zainstalowany jest wewnątrz osłon. Bezpieczne czujniki zawiasowe PSENhinge posiadają stopień ochrony IP67, dlatego też doskonale sprawdzają się w aplikacjach o wysokich wymaganiach dotyczących higieny !

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Bezpieczne, kompletne rozwiązanie na potrzeby maksymalnej elastyczności

  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie dla osłon obrotowych/na zawiasach, obejmujące zawias i czujnik bezpieczeństwa
  • Możliwość stosowania w połączeniu ze sterownikami firmy Pilz do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem i oszczędność miejsca dzięki bezpośredniemu wbudowaniu w osłonę
  • Wysoka elastyczność i łatwość obsługi podczas instalacji, podłączania i regulacji
  • Mały zakres czynności konserwacyjnych dzięki wytrzymałej konstrukcji i odporności na zabrudzenia
Bezpieczne, kompletne rozwiązanie na potrzeby maksymalnej elastyczności

Właściwości czujnika zawiasowego

Właściwości czujnika zawiasowego
  • Czujniki zawiasowe służące do monitoringu położenia ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-3
  • Możliwość wykorzystania w aplikacjach aż do poziomu PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061 w przypadku użycia dwóch czujników
  • Możliwość ustawienia punktu przełączania w zakresie od 0° do 270° i jego regulacji
  • Kontakt: 2 zestyki rozwierne
  • Stopień ochrony: IP67
  • Konstrukcja w obudowie z tworzywa sztucznego

Zastosowanie czujnika PSENhinge

Czujnik PSENhinge jest odpowiedni do obrotowych i zawiasowych bramek oraz klap. Wysoką ochronę przed nieuprawnionym manipulowaniem uzyskuje się przez ukrycie instalacji wewnątrz osłony. Czujniki zawiasowe PSENhinge firmy Pilz można również wykorzystywać wszędzie tam, gdzie występuje znaczne zanieczyszczenie, gdyż zapewniają one stopień ochrony IP67.

Zastosowanie czujnika PSENhinge

Wykorzystanie czujnika zawiasowego w przemyśle

Nasza gama produktów: Bezpieczne czujniki zawiasowe PSENhinge

Zawiasowy czujnik bezpieczeństwa PSENhinge

Nasze czujniki zawiasowe oferują wysoką elastyczność instalowania, podłączenia i regulacji. Umożliwia on również dołączanie systemów po stronie prawej lub lewej.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe