Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych oraz pozycji

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki PSENcode wykorzystywane są do monitorowania położenia osłon zgodnie z normą EN 60947-5-3, a także pełnią funkcje związane z monitorowaniem położenia. Dzięki zintegrowanej ocenie i standardowym interfejsom czujniki PSENcode mogą współpracować z urządzeniami innych producentów. Kodowany czujnik bezpieczeństwa może być wykorzystywany w wielu aplikacjach, również w modernizacji maszyny!

Czujnik PSENcode można stosować w diagnostyce urządzeń zabezpieczających do analizy danych diagnostycznych, w celueliminacji czynności serwisowychograniczenia czasów przestoju!


PSENcode do monitorowania drzwi ochronnych

Na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych PSENcode – o konstrukcji kompaktowej lub wąskiej czy też szerokiej – zapewnia najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnioną manipulacją dzięki technologii RFID. W unikalnej, w pełni kodowanej wersji występuje tylko jeden pojedynczy aktuator akceptowany przez czujnik (zasada blokady kluczykiem). Dzięki połączeniu szeregowemu z dodatkowymi czujnikami, takimi jak PSENcode, PSENslock czy PSENsgate aż do PL e zgodnie z normą PN-EN 13849-1 można otrzymać niezwykle ekonomiczne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązanie!


Czujnik PSENcode do monitorowania położenia

Wersja czujnika bezpieczeństwa PSEN csx.19 jest odpowiednia do bezpiecznego monitorowania położenia. W tym przypadku czujnik PSENcode bezpiecznie monitoruje aż do trzech pozycji które może łatwo rozróżnić. Diagnostyka jest szybka i przyjazna dla użytkownika dzięki wyświetlaczowi LED – niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji kompaktowej, czy szerokiej. Dzięki tego typu połączeniu (złącze M12, 5-pinowe) czujnik PSENcode dopasowuje się idealnie do każdego środowiska systemowego!

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Nowość: Najmniejszy na świecie aktuator niskoprofilowy PSENcode

Teraz można łączyć czujnik bezpieczeństwa PSENcode z niskoprofilowym aktuatorem PSENcode. Ma wysokość zaledwie 3,8 mm. Dzięki temu idealnie sprawdza się tam, gdzie kluczowe znaczenie mają kompaktowe wymiary.

Aktuator PSEN cs

Najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem realizowany przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu miejsca – korzyści dla użytkowników

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji
  • Najwyższe zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem
  • Wszechstronność i elastyczna instalacja
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Instalacja oszczędna pod względem zajmowanego miejsca dzięki zwartej obudowie
  • Wyświetlacz LED ułatwiający szybką diagnostykę
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa
  • Tryb pracy: Technologia RFID (niemagnetyczna zasada działania)
  • Interfejs diagnostyczny: 3 diody LED
  • Konstrukcje: wąska, kompaktowa lub szeroka
  • Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa
  • Wejścia: 2 wejścia bezpieczeństwa
  • Stopień ochrony: IP67/IPK69K
  • Rodzaje kodowania czujnika PSENcode: kodowany, w pełni kodowany, unikalny w pełni kodowany
  • Czujnik PSENcode do monitorowania położenia: kodowany

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Kodowany czujnik bezpieczeństwa sprawdza się w różnych aplikacjach w zależności od wersji: od klasycznej produkcji z wykorzystaniem obrabiarek aż po zastosowania w robotyce. Czujnik PSENcode realizuje funkcję monitorowania drzwi ochronnych i w bezpieczny sposób monitoruje do trzech pozycji.

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Wykorzystanie kodowanych czujników bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode

PSENcode – Szeroka obudowa

Wybierz właściwą wersję kodowanego czujnika bezpieczeństwa PSENcode do bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych! Moduł PSEN cs1.19n jest odpowiedni do monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

Akcesoria do PSENcode

Idealne uzupełnienie czujników bezpieczeństwa PSENcode: Prowadnice montażowe zapewniają szybką i łatwą instalację.

PSENcode – Wąska obudowa

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode w nowej, wąskiej obudowie wykorzystywany jest do monitorowania drzwi ochronnych. Jest on elastyczny w eksploatacji dzięki wielu różnym kierunkom wzbudzania i odległościom roboczym.

PSENcode – Kompaktowa konstrukcja

Używaj kompaktowego kodowanego czujnika bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych przy najwyższym poziomie ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem. Stosuj model PSEN cs3.19n do bezpiecznego monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

Kodowany wyłącznik bezpieczeństwa PSENcode

Kontrola uprawnień dostępu z wykorzystaniem czujników bezpieczeństwa PSENcode. Umożliwia dostęp do funkcji maszyny tylko upoważnionym osobom oraz zapobiega ponownemu uruchomieniu maszyny.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rosja: +7 495 6654993
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Dania: +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tajlandia: +66 210 54613
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe