Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate

Zintegrowany system do monitorowania położenia osłon

Zdjęcie produktu – Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate

Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate łączy monitorowanie położenia osłon i funkcji bezpieczeństwa oraz zawiera elementy operatorskie w ramach jednego systemu! Nasze produkty spełniają najwyższy wymagany poziom bezpieczeństwa PL e.

Zalety dużej elastyczności systemu ryglowania! Dostępny jest szereg wariantów systemu z możliwością rozszerzenia wyposażenia o dodatkowe elementy operatorskie, takie jak wyłączniki awaryjne (w tym wyłączniki podświetlane), przełączniki kluczowe i wyłącznik sekcyjny, a także przycisk e-stop i przycisk zwolnienia awaryjnego.

Kompletne, ekonomiczne rozwiązanie – zalety rygla bezpieczeństwa PSENsgate

  • System zoptymalizowany pod względem kosztów – monitorowanie położenia osłon, bezpieczne ryglowanie i dodatkowe elementy operatorskie: wszystko w jednym produkcie
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa do ochrony ludzi i procesu przy zastosowaniu zaledwie jednego czujnika na bramkę bezpieczeństwa
  • Elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi elementów operatorskich i sterowniczych, a także dużym możliwościom dołączania wyłączników bezpieczeństwa
  • System energooszczędny z uwagi na zmniejszony pobór mocy
  • Zmniejszenie nakładów pracy związanej z instalacją i podłączaniem dzięki wbudowanym elementom operatorskim oraz możliwości szeregowego łączenia elementów
  • W połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz system pozwala tworzyć kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa.

Bezpieczne urządzenie ryglujące – Właściwości rygla bezpieczeństwa PSENsgate

Rygiel bezpieczeństwa – Właściwości systemu PSENsgate
  • Możliwość monitorowania położenia osłon, bezpieczne ryglowanie oraz monitorowania funkcji bezpieczeństwa w ramach pojedynczego systemu zawierającego wyłączniki awaryjne i elementy operatorskie
  • Najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem i obejściem.
  • Odpowiedni do ryglowania drzwi o zawiasach po lewej lub po prawej stronie
  • Zintegrowane „ustawienie czyszczenia”: wspólne otwieranie wszystkich urządzeń blokujących na koniec zmiany
  • Możliwość szeregowego łączenia z urządzeniami PSENslock, PSENsgate, PSENcode i PSENmlock
  • Przeznaczone dla wszystkich aplikacji do poziomu PL e według normy EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 według normy EN/IEC 62061

Monitorowanie położenia osłon z ryglem bezpieczeństwa PSENsgate

Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate może wykorzystywany do bramek bezpieczeństwa o dużych rozmiarach. Znajduje on również zastosowanie w bramkach bezpieczeństwa, w przypadku których konieczne jest zapobieganie nieumyślnemu otwarciu w określonych okolicznościach. Może mieć to na celu na przykład ochronę przed niebezpiecznym przemieszczaniem się części maszyn.

Dzięki solidnej konstrukcji i dużej nośności mechanicznej rygiel bezpieczeństwa PSENsgate charakteryzuje się długim okresem eksploatacji. PSENsgate może być wykorzystywane w aplikacjach wymagających najwyższej kategorii bezpieczeństwa do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 lub SIL 3 zgodnie z normą EN IEC 62061 do ochrony ludzi i procesu.

W połączeniu z technologią bezpieczeństwa Pilz, na przykład sterownikiem PNOZmulti mini, rozwiązanie pozwala uzyskać ekonomiczne i bezpieczne kompletne rozwiązanie do monitorowania położenia osłon. Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate można łączyć szeregowo z wieloma czujnikami, takimi jak: PSENmlock, PSENcode i PSENslock.

Monitorowanie położenia osłon z ryglem bezpieczeństwa PSENsgate

Nasza oferta produktowa: Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate

Rygiel bezpieczeństwa PSENsgate

Jak oszczędzić koszty i poprawić wydajność produkcji? Jeden kompletny system ze zintegrowanymi elementami operatorskimi, realizuje wszelkie niezbędne funkcje bezpieczeństwa. Zastosowanie rygla bezpieczeństwa PSENsgate przynosi korzyści w postaci skrócenia czasu i obniżenia kosztów konfiguracji, projektowania, dokumentacji, zakupu i instalacji!

Akcesoria PSENsgate

Idealne uzupełnienie systemu ryglowania PSENsgate: Akcesoria do monitorowania położenia osłon.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334