Urządzenie ryglujące PSENmlock

Bezpieczne blokowanie i ryglowanie w jednym urządzeniu!

Zdjęcie produktu – system ryglowania osłon PSENmlock

Urządzenie ryglujące PSENmlock zapewnia bezpieczne blokowanie i ryglowanie osłon w celu zapewnienia ochrony personelu i procesów aż do najwyższej kategorii PL e.

Funkcja ryglowania osłon aktywowana jest za pomocą dwukanałowego systemu urządzenia blokującego. System można zastosować w maszynach z niebezpiecznym wybiegiem, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa do poziomu PL d lub PL e.

W połączeniu ze sterownikiem Pilz możliwe jest stworzenie kompletnego rozwiązania bezpieczeństwa do monitorowania i aktywowania ryglowania osłon.

Certyfikowane urządzenie ryglujące PSENmlock

Oprócz norm EN ISO 14119 i ISO 13849-1 system PSENmlock spełnia teraz również wymagania norm EN IEC 62061 i IEC 61508. Ponadto system PSENmlock oferuje dodatkowe możliwości zastosowania dzięki dwóm nowym stopniom ochrony IP65 i IP69 (obok IP67). W przypadku stopnia ochrony IP69 kabel należy zabezpieczyć na wypadek czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Wybierz spośród dostępnych wersji PSENmlock

W ofercie dostępna jest wersja podstawowa urządzenia PSENmlock przewidziana do indywidualnego okablowania  oraz wersja do łączenia szeregowego. Obie wersje występują z resetem zasilania  lub resetem automatycznym , a także z różnymi opcjami kodowania.

Wersje podstawowe i wersje do łączenia szeregowego

PSENmlock wersja podstawowa i do łączenia szeregowego

Oprócz wersji podstawowej urządzenia PSENmlock przeznaczonej do indywidualnego okablowania oferujemy także wersje do łączenia szeregowego. Umożliwiają one niedrogą instalację dzięki zmniejszeniu liczby czynności związanych z okablowaniem oraz dzięki szeregowemu łączeniu źródeł sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Połączenie z urządzeniem Safety Device Diagnostics (SDD) zapewnia prostą, kompleksową diagnostykę czujników bezpieczeństwa, a tym samym redukuje czas przestojów. Co więcej, umożliwia ukierunkowaną aktywację poszczególnych przełączników lub bramek bez konieczności wykonywania kosztownego indywidualnego okablowania w szafie sterowniczej. Uzyskujesz ekonomiczne połączenie szeregowe i minimalizujesz czynności związane z okablowaniem.

Wersje z resetem zasilania i resetem automatycznym

PSENmlock wersja z resetem zasilania i resetem automatycznym

Dostępne są wersje urządzenia PSENmlock z resetem zasilania i resetem automatycznym. Wersja z resetem zasilania wymaga wykasowania (tj. wyłączenia zasilania) po naciśnięciu wyzwalacza ewakuacyjnego, co nie jest konieczne w wersji z resetem automatycznym. Resetowanie w tym przypadku następuje poprzez przywrócenie zwolnienia ewakuacyjnego i zamknięcie osłony.

Ze zwolnienia awaryjnego nie można korzystać w wersjach z resetem automatycznym. Powodem tego zgodnie z normą EN ISO 14119 jest fakt, że zwolnienie awaryjne należy zawsze resetować za pomocą narzędzia lub innego środka (np. resetu zasilania).

Urządzenie ryglujące PSENmlock mini – idealne do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni

Potrzebujesz zabezpieczenia dla osłon, klap lub niedużych drzwi skrzydłowych i przesuwnych? Kompaktowe urządzenie ryglujące PSENmlock mini o wymiarach zaledwie 30 x 30 x 159 mm jest o 60% mniejsze w porównaniu z systemem PSENmlock, przez co idealnie nadaje się do zastosowań w warunkach o ograniczonej przestrzeni.

Więcej na temat urządzenia ryglującego PSENmlock mini

Uzupełnij swoje rozwiązanie bezpieczeństwa

Do wyboru jest moduł PSENmlock ze zintegrowanym zwolnieniem ewakuacyjnym lub z oddzielnym zwolnieniem ewakuacyjnym:

Moduł klamki ze zintegrowanym systemem escape release (zwolnienia ewakuacyjnego)

Moduł ze zintegrowanym zwolnieniem ewakuacyjnym

Moduł PSENmlock oferuje klamkę ze zintegrowanym aktuatorem i zintegrowanym zwolnieniem ewakuacyjnym - całość dopasowana do urządzenia ryglującego PSENmlock. Żółta klamka (na zewnątrz) umożliwia wysunięcie aktuatora w celu otwarcia lub zamknięcia drzwi. Zwolnienie ewakuacyjne obsługiwane jest za pomocą czerwonej klamki (wewnątrz). Moduł nadaje się do montażu wewnątrz lub na zewnątrz drzwi, a także przy drzwiach prawo- i lewostronnych. Ma on wkładkę blokującą na maksymalnie pięć zamków, aby zapobiec ponownemu uruchomieniu maszyny, i może być używany z kodowanymi i w pełni kodowanymi czujnikami PSENmlock.

Klamki drzwi można łączyć z urządzeniem blokującym PSENmlock

Oddzielne klamki

Zamiast modułu klamki, z urządzeniem PSENmlock można połączyć także proste klamki. Nasze klamki do drzwi uchylnych i przesuwnych idealnie pasują do urządzenia PSENmlock, tworząc wraz z nim ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie bezpieczeństwa.

Dwa warianty wyzwalacza ewakuacyjnego można łączyć ze wszystkimi wersjami PSENmlock

Zwolnienia ewakuacyjne

Opcjonalnie dostępne są dwa rodzaje zwolnienia ewakuacyjnego, które można połączyć ze wszystkimi wersjami urządzenia  PSENmlock : 

  • Drążek służy do łączenia zwolnienia ewakuacyjnego  PSENml   bezpośrednio z czujnikiem. 
  • Zestaw przewodów zwolnienia ewakuacyjnego PSENml    jest montowany przy urządzeniu  PSENmlock za pomocą linki push-pull. Linka umożliwia instalowanie urządzenia ryglującego i zwolnienia ewakuacyjnego z zapewnieniem fizycznego rozdzielenia.

Moduł PITgatebox: użycie wyłącznika bezpieczeństwa i kontrola uprawnień dostępu

Połącz urządzenie PSENmlock z modułem PITgatebox, aby otrzymać dodatkowe elementy operatorskie i przyciski umożliwiające prostą obsługę urządzenia ryglującego: od wyłączników E-STOP, aż po przełączniki i przyciski kluczykowe.

Dostępne są również wersje modułu PITgatebox ze zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępu PITreader. Stanowi on gwarancję, że tylko upoważniony personel będzie miał dostęp do instalacji i będzie mógł wykonywać polecenia zatrzymania, odblokowania, zablokowania lub zatwierdzenia. W ten sposób można zapobiec niepożądanym przestojom maszyny i utracie jakości.

Moduł PITgatebox: użycie drzwi bezpieczeństwa i kontrola uprawnień dostępu

Zalety systemu ryglowania osłon PSENmlock

  • Maksymalne bezpieczeństwo: bezpieczne funkcje bezpieczeństwa, w tym ryglowanie osłon, do poziomu PL e  
  • Wysoka siła trzymania: do 7500 N
  • Łatwo widoczna diagnostyka po zainstalowaniu: diody LED po 3 stronach obudowy
  • Długi okres eksploatacji: solidna obudowa i wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Elastyczny montaż aktuatora: kompensacja o dużym zakresie tolerancji  – nawet przy osiadających drzwiach
  • Wyeliminowanie możliwości niezamierzonego uaktywnienia urządzenia ryglującego dzięki wbudowanemu układowi resetującemu
  • Oszczędność energii dzięki beznapięciowemu ryglowaniu osłon za pomocą magnesu bistabilnego
  • Zmniejszony zakres prac związanych z okablowaniem dzięki możliwości połączenia szeregowego

Właściwości systemu ryglowania osłon PSENmlock

  • Spełnia wszystkie wymagania norm ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119
  • Bezpieczne blokowanie do poziomu PL e / SIL 3, funkcje bezpieczeństwa do poziomu PL e / SIL 3
  • Warianty produktu: wersje podstawowa i do łączenia szeregowego z resetem / bez resetu zasilania
  • Wersje kodowania: kodowane, w pełni kodowane, unikalne w pełni kodowane
  • Siła trzymania do 7500 N, siła blokowania równa 30 N.
  • Diody LED z 3 stron obudowy
  • Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP 69* (*należy upewnić się, że kabel jest zabezpieczony na wypadek czyszczenia pod wysokim ciśnieniem)
  • Złącze: M12, 8-pinowe i M12, 12-pinowe, pigtail
  • Pomocnicze zwolnienie z 3 stron
  • Zwolnienie awaryjne (niedostępne w wersjach z resetem automatycznym)
  • Obsługa diagnostyki SDD
Diody LED z 3 stron obudowy

Przykład zastosowania: wytrzymała konstrukcja i duża siła trzymania w przypadku masywnych drzwi

Systemy ryglowania PSENmlock zastosowane w maszynie

Dzięki sile trzymania do 7500 N urządzenie ryglujące PSENmlock zapobiega niezamierzonemu otwarciu osłon i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Ze zintegrowanym modułem klamki PSENmlock lub bez: dzięki opcjonalnemu zwolnieniu ewakuacyjnemu urządzenie PSENmlock można wykorzystać z dostępnymi drzwiami maszyn zapewniających ograniczoną widoczność. Wyzwalacz ewakuacyjny jest zintegrowany bezpośrednio z modułem klamki PSENmlock. Z kolei zdalne zwolnienie ewakuacyjne escape release umożliwia zainstalowanie drzwi bezpieczeństwa w miejscach, do których nie może dotrzeć operator, co oznacza, że pracownicy zyskują optymalną ochronę w razie zagrożenia.

Więcej informacji:

Nasza oferta produktowa: urządzenie blokujące PSENmlock

System ryglowania osłon PSENmlock

Bezpieczne blokowanie i ryglowanie osłon w jednym produkcie – system PSENmlock.

Akcesoria do urządzenia ryglującego PSENmlock

Idealnie dopasowane do urządzenia ryglującego PSENmlock: akcesoria do montażu na standardowych profilach i drzwiach przesuwnych.

Moduł klamki PSENmlock

Moduł klamki ze zintegrowanym aktuatorem i zwolnieniem ewakuacyjnym umożliwia elastyczny montaż po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi ochronnych.
Żółty kabel spiralny

Technologia przyłączeniowa

Tutaj znajdziesz szeroki wybór adapterów i kabli do urządzenia ryglującego PSENslock mini.

Technologia przyłączeniowa
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Dania: +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Holandia: +31 347 320477
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993

Region Azji i Pacyfiku

  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe