Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Monitorowanie obszaru produkcyjnego – również w układzie szeregowym!

Zdjęcie produktu, PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan oferuje dwuwymiarowe monitorowanie produkcji o kącie widzenia równym 275 stopni i zasięgu pola chronionego do 5,5 metra. Dzięki nieograniczonej możliwości konfiguracji obszarów ostrzegawczych i obszarów chronionych oraz opcjom dostosowywania się do wymagań konstrukcyjnych laserowe skanery bezpieczeństwa można łatwo wykorzystać w wielu aplikacjach. Skaner bezpieczeństwa PSENscan jest idealnym rozwiązaniem do wygrodzeń stacjonarnych i ruchomych oraz do monitorowania dostępu.

Aplikacja umożliwia szybką i prostą konfigurację wszystkich parametrów wymaganych do działania skanera bezpieczeństwa PSENscan. W połączeniu z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti lub PSSuniversal otrzymujesz kompletne, ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie.

Optymalna ochrona stref niebezpiecznych – z użyciem skanerów bezpieczeństwa

Stacjonarna ochrona stref niebezpiecznych

Stacjonarna ochrona stref niebezpiecznych

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan wykrywają obecność osoby zbliżającej się do obszaru, w którym wykonywane są niebezpieczne ruchy. W przypadku wejścia do strefy ostrzegawczej następuje kontrolowane wyhamowanie niebezpiecznego ruchu; w przypadku wejścia do obszaru chronionego następuje jego zatrzymanie.

Wideo: Ochrona obszarów zagrożenia

Ochrona przed dostępem z tyłu

Ochrona przed dostępem z tyłu

Tam, gdzie utrudniona jest obserwacja obszarów zagrożenia, laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan wykrywają aktualne położenie osoby. Dzięki temu skutecznie zapobiegają wznowieniu niebezpiecznego ruchu.

Wideo: Ochrona przed dostępem z tyłu

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Skanery laserowe PSENscan zapewniają optymalną ochronę punktów dostępu do stref niebezpiecznych, uniemożliwiając nieuprawniony dostęp do nich. Dzięki wbudowanym wejściom mutingu są również odpowiednie do aplikacji, w których materiał jest jednocześnie transportowany do wnętrza i na zewnątrz obszarów chronionych.

Wideo: Kontrola dostępu

Wszystko w zasięgu wzroku – zalety laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan

  • Łatwa integracja dzięki kompaktowej obudowie i dogodnej konfiguracji obszarów chronionych i stref ostrzegawczych
  • Jednoczesne monitorowanie do trzech oddzielnych stref ochrony wraz z możliwością ustawienia do 70 przełączalnych konfiguracji
  • Możliwość połączenia szeregowego do 4 skanerów
  • Wbudowany wyświetlacz operatora do natychmiastowego odczytu informacji
Zdjęcie produktu, zbliżenie PSENscan
PSENscan w łączeniu szeregowym

Skaner bezpieczeństwa PSENscan w połączeniu szeregowym

  • Mniej prac połączeniowych dzięki wersji master-enkoder
  • Prosta, elastyczna obsługa dzięki wysokiej rozdzielczości 30, 40, 50, 70 i 150 mm
  • Wysoka dostępność dzięki szerokiej gamie akcesoriów, takich jak wymienna głowica i moduł pamięci
  • Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań; możliwość używania w zakresie temperatur otoczenia od -10 do +50°C

Właściwości skanera bezpieczeństwa

  • Zgodny z normami EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d./kat. 3) oraz IEC 61508 (SIL 2)
  • Kąt widzenia: 275 stopni
  • Zasięg roboczy: 3/5,5 m strefa bezpieczeństwa, 40 m strefa ostrzegawcza
  • Czas reakcji: 62 ms
  • Stopień ochrony: IP65
  • Łatwa konfiguracja dzięki oprogramowaniu PSENscan Configurator
  • Dodatkowe funkcje wersji light, master i subscriber: muting, EDM, override
  • Dodatkowe funkcje wersji master: restart zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 61496-3 dla zastosowań pionowych
Kąt widzenia laserowego skanera bezpieczeństwa

Nowość: PSENscan – z interfejsem Profinet

Zdjęcie produktu

Nowy interfejs Profinet sprawia, że laserowy skaner bezpieczeństwa Pilz można łatwo zintegrować z sieciami Profinet. Proste okablowanie zapewnia szybkie oddanie do eksploatacji Dane można przeglądać bezpośrednio w sterowniku, co przekłada się na kompleksową i szybką diagnostykę. Nowy skaner PSENscan PN oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak jednoczesne monitorowanie do ośmiu stref chronionych i krótszy czas rozruchu.

Elastyczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan zapewniają skuteczne monitorowanie obszaru produkcyjnego, pojedynczo, w połączeniu szeregowym lub podczas wymiany urządzeń. Możliwość monitorowania do 3 stref bezpieczeństwa.

Monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

Jednoczesne monitorowanie do 3 stref bezpieczeństwa

PSENscan umożliwia równoczesne i niezależne monitorowanie do trzech stref bezpieczeństwa. Zatrzymana zostaje tylko ta część instalacji, do której dostęp ma człowiek. Dzięki temu można zoptymalizować odległości bezpieczeństwa każdej instalacji. Zapewnia to wyższą wydajność i ergonomię przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kodowanie zapewnia pracę bez zakłóceń

Kodowanie zapewnia pracę bez zakłóceń

Dzięki kodowaniu można elastycznie obsługiwać dwa niepołączone szeregowo laserowe skanery bezpieczeństwa w niewielkiej odległości od siebie. Zwiększa to dyspozycyjność instalacji i maszyn oraz skraca czas produkcji.

Wysoka dostępność dzięki możliwości szybkiej wymiany

Wysoka dostępność dzięki możliwości szybkiej wymiany

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan mają wymienny moduł pamięci. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu i zostanie zastosowany inny skaner laserowy (ten sam model), konfigurację wystarczy przenieść na nowe urządzenie.

Zabezpieczenie systemów wózków AGV

Dalsze informacje

Nasza oferta produktowa: laserowy skaner bezpieczeństwa

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan oferuje dwuwymiarowe monitorowanie obszarów o kącie widzenia równym 275 stopni i zakresie pola chronionego do 5,5 metra.

Akcesoria PSENscan

Idealnie dostosowane do skanera laserowego PSENscan: kompatybilne akcesoria do szybkiej i łatwej instalacji.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Dania: +45 74436332
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433

Region Azji i Pacyfiku

  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe