Wizyjne systemy bezpieczeństwa

Czym jest wizyjny system bezpieczeństwa?

Wizyjny system bezpieczeństwa to bezdotykowe urządzenia ochronne oparte na przetwarzaniu obrazu i opracowane z myślą o aplikacjach związanych z bezpieczeństwem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kamer monitorujących, które służą głównie do obserwacji, wizyjne systemy bezpieczeństwa spełniają wymogi bezpieczeństwa maszyn. Niezawodnie rejestrują i analizują dane obrazu w celu monitorowania obszarów zagrożenia. W razie potrzeby wysyłają sygnały związane z bezpieczeństwem do sterownika maszyny. W ten sposób chronią ludzi przed obrażeniami i zapewniają zgodność z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa.

Do czego służą wizyjne systemy bezpieczeństwa?

Wizyjne systemy bezpieczeństwa służą do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych w maszynach i instalacjach. Monitorują strefy ochronne, otwarte punkty dostępu lub złożone strefy 2D/3D i rejestrują szczegółowe informacje w całej monitorowanej przestrzeni. Powszechnym obszarem zastosowań jest na przykład zabezpieczanie pras krawędziowych.

Jak działają wizyjne systemy bezpieczeństwa?

Wizyjne systemy bezpieczeństwa działają zgodnie z następującą zasadą:

  1. Rejestracja obrazu: czujniki optyczne rejestrują monitorowaną przestrzeń.
  2. Przetwarzanie obrazu: algorytmy związane z bezpieczeństwem analizują dane.
  3. Rozpoznawanie obiektów: odróżnianie ludzi od materiałów.
  4. Transmisja sygnału: w przypadku zagrożenia do sterownika maszyny wysyłany jest sygnał bezpiecznego wyłączenia.

Jakie są najistotniejsze standardy bezpieczeństwa w tym obszarze?

Surowe standardy i wymogi bezpieczeństwa, które dotyczą na przykład wizyjnych systemów bezpieczeństwa to m.in.:

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
  • PN-EN ISO 13849-1 – Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) dla systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • PN-EN 61508– Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) dla systemów elektrycznych/elektronicznych
  • DIN EN 954-1 - Kategorie funkcji bezpieczeństwa

Przykład aplikacji: bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Telecentryczne systemy wizyjne, które zawsze odwzorowują obiekty o tych samych wymiarach niezależnie od odległości od kamery, nadają się do monitorowania pras krawędziowych. Instalowane są na górnej matrycy prasy krawędziowej i przemieszczają się wraz z narzędziem górnym.
 
Dzięki ciągłej synchronizacji danych pomiędzy sterownikiem CNC prasy krawędziowej, sterownikiem bezpieczeństwa i mobilnym systemem wizyjnym, sterownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo bezbłędnie oblicza aktualne położenie górnego narzędzia. W zależności od zasięgu pola chronionego monitorowane mogą być nawet prasy specjalnego przeznaczenia, do których zalicza się prasy tandemowe.

Wizyjne systemy ochronne i pomiarowe wykrywają obecność nawet najmniejszych obiektów w polu chronionym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Promienie świetlne są przesyłane od nadajnika do odbiornika za pośrednictwem telecentrycznej soczewki umieszczonej po przeciwnej stronie prasy krawędziowej. Strefy detekcji instalowane są przed narzędziem, za nim i pod nim i zabezpieczają prasę krawędziową ze wszystkich stron. Zapobiega to niebezpiecznej ingerencji z jakiejkolwiek strony podczas pracy prasy.

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Dalsze informacje:

Oprócz systemów wizyjnych, do monitorowania stref zagrożenia wykorzystuje się głównie czujniki optyczne, takie jak kurtyny optyczne i skanery laserowe, a także czujniki radarowe. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z tych czujników i jak je rozróżniać:

Ochrona obszarów zagrożenia za pomocą urządzeń ochronnych

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Holandia: +31 347 320477
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dania: +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe