Bezpieczny enkoder PSENenco

Standardowy enkoder obrotowy

Bezpieczny enkoder PSENenco

Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są do określania położenia i prędkości. Enkoder obrotowy dostępny w pierwszej fazie rozbudowy jest enkoderem bezwzględnym wykorzystywanym w systemie automatyki PSS 4000. Dostarcza on różnych wartości bezwzględnych położenia, sprawdzanych w bloku programowym. Czujnik wyposażony jest w magnetyczny i optyczny układ pomiarowy. Otrzymujesz dwa urządzenia w jednym!

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość – zalety

  • Możliwość zdefiniowania bezpiecznej prędkości i położenia
  • Wynik funkcji bezpiecznego monitorowania jest przesyłany do oprogramowania użytkownika.
  • Wysoka elastyczność przy monitorowaniu wartości granicznych dzięki dynamicznemu monitorowaniu w programie użytkownika.
  • Mechaniczny układ krzywki obrotowej został zastąpiony przez elektroniczną krzywkę PSS 4000 (w tym enkoder obrotowy PSENenco)
Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość – zalety

Nowość: monitorowanie funkcji bezpieczeństwa za pomocą nowych, bezpiecznych enkoderów inkrementalnych PSENenco

Nowe bezpieczne enkodery inkrementalne PSENenco

Bezpieczny ruch i bezpieczne zatrzymanie – dzięki nowym enkoderom inkrementalnym PSENenco firmy Pilz można monitorować funkcje bezpieczeństwa, takie jak prędkość, kierunek, przyspieszenie i zatrzymanie. W połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZs30, konfigurowalnymi sterownikami PNOZ m EF xMM i modułem elektronicznym PSSu K F EI CV do systemu PSS 4000 otrzymujesz kompletne i kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety:

  • Możliwość używania trybów SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDI oraz SSM w połączeniu z wszystkim sterownikami Pilz (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Bezpieczne położenie do poziomu SIL2/PLd i bezpieczna prędkość do poziomu SIL3/PLe dla całego rozwiązania
  • Wybór pomiędzy enkoderem w standardzie HTL lub Sin/Cos w wersjach z wałkiem pełnym lub drążonym
  • Wysoka rozdzielczość umożliwiająca krótkie czasy reakcji i zapewniająca precyzję pomiarów
  • Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa do monitorowania ruchu i położenia
  • Proste i szybkie wdrożenie
  • Wysoka elastyczność dzięki skalowalnemu systemowi oceny

Właściwości enkodera obrotowego

Właściwości enkodera obrotowego
  • Dwa enkodery w jednej obudowie
  • Zróżnicowany, 2-kanałowy (1 optyczny, 1 magnetyczny)
  • 2 interfejsy SSI
  • SIL CL 3 i PL e w systemie sterowania PSS 4000

Zastosowanie enkodera obrotowego PSENenco

Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są głównie w prasach mechanicznych. Elektroniczny mechanizm krzywki obrotowej zastępuje konwencjonalny mechaniczny układ krzywkowy. Połączenie enkoderów obrotowych PSENenco z systemem sterowania PSSuniversal PLC i odpowiednim blokiem programowym spełnia wymagania aż do SIL 3. Do innych zastosowań enkodera obrotowego należą wszystkie te, dla których konieczne jest wykrywanie bezpiecznego położenia.

Zastosowanie enkodera obrotowego PSENenco

Wykorzystanie w przemyśle enkodera obrotowego

Nasza oferta produktowa: Bezpieczny enkoder PSENenco

PSENenco enkoder obrotowy

PSENenco jest standardowym enkoderem obrotowym. Dzięki połączeniu z systemem sterowania PSSuniversal PLC i z odpowiednimi blokami programowymi uzyskuje się poziomy bezpieczeństwa SIL 3 i PL e.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334