Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźnik bezpieczeństwa zapewniający maksymalną funkcjonalność przy minimalnej szerokości

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma stanowią połączenie wieloletniego doświadczenia z najnowszą technologią bezpieczeństwa. Stosując przekaźnik bezpieczeństwa, można osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa i oszczędności przy niewielkich nakładach.

Dzięki wąskiej obudowie i zróżnicowanej funkcjonalności realizowanej w każdym urządzeniu, przekaźnik Pilz zapewnia maksymalną funkcjonalność na minimalnej szerokości. Wdrażaj technologię bezpieczeństwa szybciej, elastyczniej i efektywniej, oszczędzając jednocześnie miejsce.

Aplikacje i funkcje przekaźnika bezpieczeństwa

Charakterystyka wyłącznika awaryjnego E-STOP

Podobnie jak bezpieczne monitorowanie wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych, oburęcznych urządzeń sterujących, dostępny jest również zakres specjalnych aplikacji, takich jak monitorowanie prędkości lub bezpieczna kontrola hamulców. Liczne urządzenia są odpowiednie do wykorzystywania na wysokościach do 5000 metrów. Wykorzystaj przekaźnik PNOZsigma także w swojej aplikacji!

  1. Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym
  2. Redukcja okablowania o 20%: dzięki złączom używanym do rozszerzenia styków
  3. Prosta konfiguracja: oznaczenie i położenie zacisków jest takie samo we wszystkich wersjach urządzeń: dzięki temu połączenia i urządzenia można zawsze szybko przypisać podczas konfiguracji, instalacji i diagnostyki
  4. Maksymalna elastyczność: wybierane tryby pracy i funkcje wyłączników czasowych
  5. diagnostyka: za pomocą 6 diod LED – nie są wymagane zewnętrzne urządzenia pomiarowe
  6. Szybki montaż za pomocą zacisków sprężynowych: nie wymaga narzędzi
  7. Zabezpieczenie przed manipulacją: elementy nastawcze mają zamykaną pokrywę

Możliwości aplikacji przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma dla E-STOP, bramek bezpieczeństwa, kurtyn świetlnych

Przy monitorowaniu E-STOP, bramek bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych na każdą funkcję bezpieczeństwa przypada jeden przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma. Poniżej zamieszczono przegląd możliwości aplikacji i funkcji dla poszczególnych urządzeń.

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
E-STOP
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Bramka bezpieczeństwa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kurtyna świetlna    
  •  
  •  
  •  
Poziom bezpieczeństwa (PL) c e e e e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL 2 3 3 3 3
Styki wyjściowe (bezpieczne) 2 3 2 3 3
Szerokość w mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Specjalne certyfikaty - - - - Sterowanie/
zarządzanie palnikami PN-EN 50156-1

Bezpośredni link do sklepu internetowego

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma do monitorowania sterowania oburęcznego

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ s6 i PNOZ s6.1 z serii PNOZsigma mogą być wykorzystywane do bezpiecznego monitorowania przycisków do sterowania oburęcznego. Obydwa urządzenia spełniają wymagania normy PN-EN 574 dla bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących.

  • PNOZ s6: Moduł monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących typ IIIC. Poziom bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Moduł monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących typ IIIA. Poziom bezpieczeństwa PL c zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 1 zgodnie z normą IEC 62061

Bezpośredni link do sklepu internetowego

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma do monitorowania czasu

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ s5 i PNOZ s9 mogą być wykorzystane do monitorowania wyłącznika bezpieczeństwa, bramki bezpieczeństwa lub kurtyny świetlnej. Przekaźnik czasowy PNOZ s5 stanowi jednostkę bazową i ma funkcję opóźnionego wyłączania. Przekaźnik PNOZ s9 może być wykorzystany jako urządzenie wyłączające i włączające zasilanie z opóźnieniem czasowym lub jako impulsowy przekaźnik wyłącznika czasowego. Może być również używany w połączeniu z jednostką bazową w celu opóźnionego lub natychmiastowego rozszerzania styków.

  • PNOZ s5: okablowanie 1/2-kanałowe, wyłączenie zasilania z opóźnieniem, zgodność z normami PN-EN 60947-5-1, PN-EN 60204-1
  • PNOZ s9: okablowanie 1-kanałowe, wyłączenie i włączenie zasilania z opóźnieniem, impulsowanie, urządzenie może być wykorzystane jako jednostka bazowa lub jako moduł rozszerzeń styków

Bezpośredni link do sklepu internetowego

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma - Moduł rozszerzenia styków

Gama modułów rozszerzeń PNOZsigma wykorzystywana jest do zwiększenia liczby styków. Są one wykorzystywane jako urządzenia rozszerzające liczbę styków bezpieczeństwa jednostki bazowej.

Typ Poziom bezpieczeństwa (PL) Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL Styki wyjściowe (bezpieczne) Wyjścia półprzewodnikowe (bezpieczne) Szerokość w mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

Bezpośredni link do sklepu internetowego

Nasza oferta produktowa: PNOZsigma

Monitorowanie oburęcznych urządzeń sterujących

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma na potrzeby bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących. Do dyspozycji są dwie wersje: Typ IIIC i typ IIIA zgodnie z normą EN 574.

Monitorowanie wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, kurtyn świetlnych

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma służą do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych. Do każdej funkcji bezpieczeństwa wykorzystywany jest jeden przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ.

Moduły rozszerzeń liczby styków

Moduły rozszerzeń w przekaźnikach PNOZsigma stosowane są w celu zwiększenia liczby dostępnych styków. Są one wykorzystywane jako moduły rozszerzeń styków bezpieczeństwa w jednostce bazowej. Jednostkami bazowymi są wszystkie przekaźniki bezpieczeństwa lub systemy kontroli bezpieczeństwa z monitorowaniem pętli sprzężenia zwrotnego.

Akcesoria

Akcesoria do przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma - zaciski, złącza i terminatory.

Monitorowanie czasu

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s5 posiada funkcję wyłączenia z opóźnieniem i może być wykorzystywany jako wyłącznik czasowy. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s9 może być wykorzystany jako impulsowy wyłącznik czasowy lub jako moduł rozszerzeń liczby styków.

Moduł kontroli prędkości obrotowej PNOZ s30

Moduł monitorowania prędkości na potrzeby bezpiecznego monitorowania zatrzymania, prędkości, położenia i zakresu prędkości. Monitorowanie kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do SIL CL 3.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 bezpieczna kontrola hamulców

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 jest odpowiedni do bezpiecznej kontroli hamulców i kontrolowania hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa.

Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZ s60

Przekaźnik monitorowania napięcia służy do monitorowania obwodów jedno- lub trójfazowych z przewodem neutralnym, odłączonych od źródła zasilania.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Dania: +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Irlandia: +353 21 4804983

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tajlandia: +66 210 54613
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe