PNOZpower przekaźniki bezpieczeństwa

Bezpieczne przełączanie wysokich obciążeń

Wykorzystuj modułowy przekaźnik bezpieczeństwa PNOZpower do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych i barier świetlnych. Dzięki modułowi PNOZpower można przełączać prądy o natężeniu do 16 A AC/DC na jeden styk. Całkowita wyłączalność modułu wynosi 40 A.

W każdym przypadku można zrezygnować ze styczników zewnętrznych i tworzenia połączeń styczników. Jednostka bazowa odpowiada za obróbkę wejść, zaś moduły wyjściowe są dopasowane do danego obciążenia. W zależności od aplikacji można skalować liczbę oraz zakres mocy potrzebnych styków bezpieczeństwa. Do jednostki bazowej można podłączyć maksymalnie pięć modułów. Połączenie między modułami a jednostką bazową realizowane jest przez magistralę wewnętrzną.

Moduł PNOZpower potrafi o wiele więcej! Oszczędzaj na kosztach w aplikacjach dysponujących ponad 5 stykami bezpieczeństwa. Do systemu można łatwo dodać styki dodatkowe. Dzięki modułowej strukturze można tego dokonać bez dodatkowego okablowania.

 

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower – zalety

  • Nie są już wymagane połączenia zewnętrznych styczników ani specjalne okablowanie, dzięki czemu można oszczędzić na kosztach, miejscu i czasie uruchomienia.
  • Skracaj czasy postojów dzięki diagnostyce z użyciem diod LED; wywołuj stan pracy i stan błędu każdego modułu.
  • Moduły można wstępnie okablować i dzięki wtykowym zaciskom łatwo wymieniać moduły uszkodzone.
  • Redundantne załączanie obciążeń
  • Użytkownik płaci wyłącznie za funkcje, których rzeczywiście potrzebuje: Skalowalność i elastyczność dzięki wyborowi kompatybilnych modułów
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower – zalety

Najważniejsze zalety

  • Dla dużych obciążeń i wysokiej pojemności
  • Wytrzymałe
  • Napędy można wyłączać bezpośrednio
  • Prosta diagnostyka
  • Zaciski wtykowe
  • Redundantne załączanie obciążeń

Odcinaj w sposób bezpieczny napięcia zasilające i silniki z użyciem PNOZpower

Moduły PNOZpower nie są zasilane wyłącznie przez jednostkę bazową PNOZ p1p. Za pośrednictwem złącza sprzęgającego PNOZ pe2p można na przykład podłączać te moduły do kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti. Moduły zasilania odłączają napięcie zasilania i silniki w sposób bezpośredni i bezpieczny. Możliwość podłączania prądów o wysokim natężeniu do wartości do 16 A eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych styczników.

Dokonuj łatwego połączenia z użyciem złącza sprzęgającego PNOZ pe2p

Odcinaj w sposób bezpieczny napięcia zasilające i silniki z użyciem PNOZpower

W połączeniu z przynajmniej jednym modułem rozszerzającym rodziny PNOZpower moduł sterujący PNOZ pe1p odłącza bezpiecznie silniki lub napięcia zasilające od zaworów i styczników. PNOZ pe1p może być sterowany przez:

  • Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog, PNOZ X i PNOZsigma
  • Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti

Najważniejsze zalety: Bezpotencjałowe przełączanie dla prądów o wartości do 16 A.

PNOZ pe1p

Nasza gama produktów: PNOZpower

Do bezpiecznego monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych

Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower monitorują wyłączniki awaryjne, drzwi ochronne lub bariery świetlne. Jednostki bazowe przetwarzają wejścia; moduły rozszerzeń liczby zestyków są indywidualnie dopasowane do danego obciążenia.

Moduły rozszerzeń liczby zestyków

Są to moduły rozszerzeń liczby zestyków wykorzystywane w połączeniu z modułem jednostki bazowej/sterowania.

Akcesoria

Wykorzystuj takie akcesoria jak uniwersalny zasilacz UPS, moduł sterowania lub interfejs magistrali.
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turcja: +90 216 5775552
  • Holandia: +31 347 320477
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866

Region Azji i Pacyfiku

  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334