PES – moduł do obsługi i monitorowania

Profesjonalne systemy szkoleniowe do wizualizacji kompletnej maszyny

Profesjonalne systemy wsparcia szkoleń realizujące podstawowe funkcje monitorowania procesów

Zdjęcie produktu: moduł do monitorowania procesów

Moduł do monitorowania procesów to jeden z elementów systemu szkoleniowego Pilz Education System (PES). Składa się z nowoczesnych przemysłowych komponentów i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. na uczelniach.

Zestawy szkoleniowe PES mogą być wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych, w ramach których ilustrują działanie instalacji lub maszyny. Składają się modułów pozwalających na realizację funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji.

Przejdź do produktu

Pełny przegląd modułów do monitorowania procesów

Szczegóły: moduł do obsługi i monitorowania

Moduł do monitorowania procesów umożliwia realizację wizualizacji całej instalacji lub maszyny. W ten sposób można wyjaśnić działanie funkcji bezpieczeństwa, odczytywanie danych diagnostycznych z różnych sterowników oraz techniki rozwiązywania problemów.

Wszystko, co potrzebne, można odczytać z modułu: terminal wizualizacyjny, terminal operatorski PMIvisu, w tym oprogramowanie do wizualizacji PASvisu zapewniające kompleksowy przegląd całej maszyny. Przełącznik trybu pracy PITmode pozwala na wybór trybu sterowania maszyną. Uczestnicy szkoleń mogą również poznać podstawowe funkcje identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu (IAM).

Zastosowania systemu PES – moduły do monitorowania procesów

  • Wizualizacja wszystkich funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji instalacji lub maszyny
  • Odczyt danych diagnostycznych z różnych sterowników
  • Rozwiązywanie problemów za pomocą interfejsu
  • Wybór i przydział trybów pracy
  • Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu (IAM)

Nasza oferta produktowa: PES – moduły do monitorowania procesów

Moduł obsługi i wizualizacji

Moduł szkoleniowy wykorzystuje panele operatorskie PMIvisu, oprogramowanie do wizualizacji PASvisu oraz przełącznik wyboru trybu pracy PITmode.

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe