Lampy mutingu PITsign

Bezpieczne wyświetlanie stanów mutingu

Lampy mutingu PITsign

Muting jest to tymczasowe, automatyczne zawieszenie funkcji bezpieczeństwa w trakcie normalnej pracy maszyny. Najczęściej jest on wymagany podczas wprowadzania materiału do wnętrza lub wyprowadzania na zewnątrz strefy niebezpiecznej. Do sygnalizowania stanu mutingu urządzeń zabezpieczających wykorzystywane są środki wizualne, które ostrzegają ludzi przed przypadkowym lub celowym wejściem do stref zagrożenia. Stosuj lampy mutingu PITsign!

Więcej niż lampa!

  • Jako podzespoły służące do monitorowania funkcji mutingu lub jako kompletne rozwiązanie w połączeniu z innymi produktami firmy Pilz
  • Zwiększone bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki sygnalizowaniu statusu mutingu
  • Płynny proces produkcyjny w strefach mutingu
  • Kompletne rozwiązanie w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami kontrolnymi
  • Bezpieczne sterowanie lampami mutingu
  • Niezawodne monitorowanie działania lamp
Więcej niż lampa!

Sygnały generują bezpieczeństwo

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

W trakcie trwania procesu operator musi być ostrzegany o powstającym niebezpieczeństwie spowodowanym przerwaniem funkcji zabezpieczającej. Do tego celu specjalnie zaprojektowano lampy mutingu PITsign. Lampy te włączają się z chwilą uruchomienia trybu mutingu.

Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1

  • Niemonitorowana lampa mutingu
  • Odpowiednia do użytku z kurtynami świetlnymi PSENopt, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi, przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P

Monitorowane lampy mutingu PITsi1.2

  • Lampa mutingu
  • Do zastosowań do kategorii 4 wg normy EN 954-1, do poziomu SIL 3 wg normy EN/ISO 62061 i/lub do poziomu PL e wg normy EN ISO 13849-1
  • 2 półprzewodnikowe wyjścia sygnałowe wysyłają ostrzeżenie i komunikat w przypadku uszkodzonej lampy
  • Do zastosowań uniwersalnych dzięki zintegrowanemu monitorowaniu lampy zgodnego z normą ESPE 61496-1/-2

LED-owa lampa mutingu PIT si2.1

  • Niemonitorowana LED-owa lampa mutingu
  • odpowiednia do zastosowania np. z kurtynami świetlnymi PSENopt, programowalnymi systemami sterowania PSS, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi lub przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P
  • Żywotność do 50 000 godzin

Lampa sygnalizacyjna PIT si3.1

  • Niemonitorowana lampa sygnalizacyjna
  • Sygnalizacja różnych stanów działania i instalacji (czerwone i zielone światło)
  • Sygnalizacja błędów procesu i naruszeń strefy ostrzegawczej (pomarańczowe światło)

Bezpieczne sygnały

Wykorzystaj lampy mutingu PITsign w aplikacjach gdzie obszar maszyny lub jej części, zabezpieczone są przez optoelektroniczne urządzenia ochronne.

Można je wykorzystywać na przykład w:

  • Maszynach lub na stanowiskach pracy robotów
  • Zakładach spawania laserowego
  • Przemyśle motoryzacyjnym

Zastosowania w przemyśle

Zastosowania w przemyśle

Wykorzystaj nasze bariery świetlne PSENopt i lampy mutingu! Otrzymasz idealne rozwiązanie dla stanowisk przemieszczania i załadunku, w których działanie urządzeń zabezpieczających jest chwilowo zawieszane. Wszystkie zaawansowane bariery świetlne oferują rozbudowane funkcje, takie jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe. Gdy materiał przemieszcza się przez obszar bramki, działanie bariery świetlnej jest chwilowo zawieszane i włącza się lampa mutingu, mająca na celu niedopuszczenie do wkroczenia do strefy niebezpiecznej. Dostępne są takie akcesoria jak lustra, kolumny zabezpieczające przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, obudowy zapewniające stopień ochrony IP6k9k i drążki testowe.

Nasza oferta produktowa: Lampy mutingu PITsign

Lampy mutingu PITsign

Dzięki firmie Pilz masz wybór pomiędzy monitorowanymi i niemonitorowanymi lampami mutingu. Możesz również wybrać żarówki bądź diody LED.

Akcesoria do lamp mutingu

Można również wykorzystać akcesoria do lamp mutingu PITsign.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Holandia: +31 347 320477
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Włochy: +39 0362 1826711

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe