Muting jest to tymczasowe, automatyczne zawieszenie funkcji bezpieczeństwa w trakcie normalnej pracy maszyny. Najczęściej jest on wymagany podczas wprowadzania materiału do wnętrza lub wyprowadzania na zewnątrz strefy niebezpiecznej. Do sygnalizowania stanu mutingu urządzeń zabezpieczających wykorzystywane są środki wizualne, które ostrzegają ludzi przed przypadkowym lub celowym wejściem do stref zagrożenia. Stosuj lampy mutingu PITsign!
Lampy mutingu PITsign
Bezpieczne wyświetlanie stanów mutingu
Więcej niż lampa!
- Jako podzespoły służące do monitorowania funkcji mutingu lub jako kompletne rozwiązanie w połączeniu z innymi produktami firmy Pilz
- Zwiększone bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki sygnalizowaniu statusu mutingu
- Płynny proces produkcyjny w strefach mutingu
- Kompletne rozwiązanie w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami kontrolnymi
- Bezpieczne sterowanie lampami mutingu
- Niezawodne monitorowanie działania lamp
Sygnały generują bezpieczeństwo
W trakcie trwania procesu operator musi być ostrzegany o powstającym niebezpieczeństwie spowodowanym przerwaniem funkcji zabezpieczającej. Do tego celu specjalnie zaprojektowano lampy mutingu PITsign. Lampy te włączają się z chwilą uruchomienia trybu mutingu.
Niemonitorowane lampy mutingu PIT si1.1
- Niemonitorowana lampa mutingu
- Odpowiednia do użytku z kurtynami świetlnymi PSENopt, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi, przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P
Monitorowane lampy mutingu PITsi1.2
- Lampa mutingu
- Do zastosowań do kategorii 4 wg normy EN 954-1, do poziomu SIL 3 wg normy EN/ISO 62061 i/lub do poziomu PL e wg normy EN ISO 13849-1
- 2 półprzewodnikowe wyjścia sygnałowe wysyłają ostrzeżenie i komunikat w przypadku uszkodzonej lampy
- Do zastosowań uniwersalnych dzięki zintegrowanemu monitorowaniu lampy zgodnego z normą ESPE 61496-1/-2
LED-owa lampa mutingu PIT si2.1
- Niemonitorowana LED-owa lampa mutingu
- odpowiednia do zastosowania np. z kurtynami świetlnymi PSENopt, programowalnymi systemami sterowania PSS, urządzeniami z wyjściami dwubiegunowymi lub przekaźnikami bezpieczeństwa PMUT X1P
- Żywotność do 50 000 godzin
Lampa sygnalizacyjna PIT si3.1
- Niemonitorowana lampa sygnalizacyjna
- Sygnalizacja różnych stanów działania i instalacji (czerwone i zielone światło)
- Sygnalizacja błędów procesu i naruszeń strefy ostrzegawczej (pomarańczowe światło)
Bezpieczne sygnały
Wykorzystaj lampy mutingu PITsign w aplikacjach gdzie obszar maszyny lub jej części, zabezpieczone są przez optoelektroniczne urządzenia ochronne.
Można je wykorzystywać na przykład w:
- Maszynach lub na stanowiskach pracy robotów
- Zakładach spawania laserowego
- Przemyśle motoryzacyjnym
Zastosowania w przemyśle
Wykorzystaj nasze bariery świetlne PSENopt i lampy mutingu! Otrzymasz idealne rozwiązanie dla stanowisk przemieszczania i załadunku, w których działanie urządzeń zabezpieczających jest chwilowo zawieszane. Wszystkie zaawansowane bariery świetlne oferują rozbudowane funkcje, takie jak: muting, blanking i łączenie kaskadowe. Gdy materiał przemieszcza się przez obszar bramki, działanie bariery świetlnej jest chwilowo zawieszane i włącza się lampa mutingu, mająca na celu niedopuszczenie do wkroczenia do strefy niebezpiecznej. Dostępne są takie akcesoria jak lustra, kolumny zabezpieczające przed wstrząsami, kolizjami i drganiami, obudowy zapewniające stopień ochrony IP6k9k i drążki testowe.
Nasza oferta produktowa: Lampy mutingu PITsign
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334