Urządzenia zezwalające PITenable wykorzystywane są podczas pracy w strefie niebezpiecznej instalacji lub maszyny, gdy zachodzi konieczność tymczasowego wyłączenia urządzenia zabezpieczającego.
Urządzenie zezwalające PITenable
Łatwe czynności regulacyjne i konserwacyjne wykonywane jedną ręką
Najważniejsze zalety
- Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
- Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
- Operator jest chroniony w przypadku nagłej reakcji w stanie szoku lub paniki
- Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę
Przegląd najważniejszych właściwości
- 3-poziomowy aktywator: Wył/Wł/Wył
- Wersje z 5-pinowym złączem kątowym M12 lub z otwartą końcówką kablową
- Nie ma potrzeby konserwacji
- Proste podłączenie za pomocą zacisku magnetycznego
- Niewielki, stabilny docisk
- Utrudniona manipulacja
Bezpieczeństwo na trzech poziomach 3-poziomowy aktywator Wył/Wł/Wył
- Poziom 1: Przycisk nie został jeszcze uruchomiony. Maszyna pracuje z uaktywnionymi funkcjami bezpieczeństwa.
- Poziom 2: Funkcja aktywująca jest włączona, przycisk znajduje się w położeniu środkowym. Maszyna pracuje przy zawieszonej funkcji ochronnej ruchomych osłon.
- Poziom 3: Funkcja zabezpieczająca zostaje uaktywniona w przypadku nagłego zwolnienia przycisku lub wciśnięcia go do oporu. Maszyna zostaje natychmiast sprowadzona do stanu zatrzymania. Funkcja ta chroni operatora przed nadmierną szybką reakcją w sytuacji szoku.
Bezpieczeństwo w wypróbowanym rozwiązaniu typu wszystko w jednym
Firma Pilz oferuje bezpieczne urządzenia kontrolne PNOZmulti i system sterowania PSS 4000 do oceny rozwiązania PITenable. PITenable jest zawsze gotowe do pracy, gdy użytkownicy wymagają specjalnego zabezpieczenia podczas wykonywania czynności w strefach niebezpiecznych.
Nasza gama produktów: Urządzenie zezwalające PITenable
HIT
Centrala
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Hiszpania: +34 938497433
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Rosja: +7 495 6654993
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Dania: +45 74436332
- Irlandia: +353 21 4804983
- Włochy: +39 0362 1826711
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Portugalia: +351 229 407 594
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Holandia: +31 347 320477
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
Region Azji i Pacyfiku
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Chiny: +86 400-088-3566
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Tajlandia: +66 210 54613
- Singapur: +65 6829 2920
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281