Serwowzmacniacz PMCprotego D

PMCprotego D – zyskaj więcej dzięki rozwiązaniu bezpiecznego ruchu

Serwowzmacniacz PMCprotego D

Korzystaj z nowoczesnego serwowzmacniacza PMCprotego D wszędzie tam, gdzie wymagane są maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo! Sterownik napędu obsługuje wszystkie najważniejsze magistrale Fieldbus, urządzenia w pętli sprzężenia zwrotnego i typy silników. PMCprotego D można łatwo zintegrować z obecnym środowiskiem systemowym. Gwarantuje to możliwość wykorzystania w standardowych systemach obecnych na rynku.

Nawet w wersji podstawowej dostępna jest funkcja „bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego” (STO). Wiele innych funkcji bezpieczeństwa, takich jak bezpiecznie zmniejszona prędkość, bezpieczne zatrzymanie pracy lub bezpieczny postój mogą być łatwo wdrożone poprzez wykorzystanie modułu bezpieczeństwa PMCprotego S. Funkcje bezpieczeństwa są niezależne od silnika i  stosowanego typu enkodera. Dzięki rozwiązaniu bezpiecznego sterowania ruchem można osiągnąć poziom bezpieczeństwa PL e dla każdego elementu w pętli sprzężenia zwrotnego.

W przypadku PMCprotego elastyczność to podstawa: serwowzmacniacz można również wykorzystać jako kontroler ruchu wykorzystujący bezpieczny napęd. Wystarczy umieścić kartę opcjonalnego modułu PMCprimo C w drugim slocie urządzenia PMCprotego D, aby stworzyć kompaktowy kompleksowy system sterowania ruchem.

 

Skompletuj swoje rozwiązanie dzięki serwonapędom PMCtendo SZ

Serwonapędy PMCtendo SZ to odpowiednie urządzenia dla serwowzmacniacza PMCprotego D. Napędy te przekonują kompaktowymi wymiarami, niskim momentem obrotowym i wysoką dynamiką.

Dzięki temu nadają się do obsługi osi instalowanych bezpośrednio w maszynach oraz do montażu w ciasnych miejscach, zapewniając stale wysoką jakość procesu.

Dowiedz się więcej

Serwonapędy PMCtendo SZ

Niekwestionowane korzyści oferowane przez lidera w technologii sterowania

  • Zintegrowane z napędem funkcje bezpieczeństwa, aż do poziomu PL e z każdym elementem pętli sprzężenia zwrotnego, niezależnie od typu enkodera
  • Obsługa wielu magistrali typu Fieldbus, różnego rodzaju urządzeń w pętli sprzężenia zwrotnego i typów silników
  • System modułowy z dwoma slotami do zastosowania z modułem bezpieczeństwa i kartą rozszerzeń We/Wy lub modułem sterowania ruchem
  • Niskie koszty inwestycji dzięki możliwości integracji urządzenia z istniejącym środowiskiem automatyki
  • Bezpieczne sterowanie hamulcem w osi pionowej w połączeniu z modułem bezpieczeństwa PMCprotego S
  • Minimalizuj koszty, wykorzystując wersje o niskim napięciu zasilania (1 x 110 V AC do 3 x 230 V AC, rozmiar 01-24)

Elastyczny sterownik napędu – właściwości PMCprotego D

Elastyczny sterownik napędu
  • 3 rozmiary o prądach znamionowych 1 A-12 A, 24 A, 24 A-72 A dla różnych aplikacji
  • Bezpieczne wyłączenie modułu obrotowego (STO) nawet w wersji podstawowej, dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
  • Slot na karty rozszerzeń (magistrali Fieldbus, modułu bezpieczeństwa, modułu sterowania ruchem itp.)
  • Serwowzmacniacz dla silników ze sprzężeniem zwrotnym w postaci resolwerów lub enkoderów sinus/cosinus (Hiperface, Endat), BiSS, enkoderów inkrementalnych
  • Praca niewymagająca stosowania enkoderów dla silników synchronicznych i asynchronicznych o szybkości obrotowej do 60 000 obr/min
  • Slot na karty SD do szybkiego uruchamiania i serwisowania
  • Komunikacja: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (w przygotowaniu) lub z kartami opcjonalnymi PROFINET, PROFIBUS
  • Deklaracja zgodności do użytku na całym świecie

Proste sterowanie dowolną aplikacją z wykorzystaniem PMCprotego D

  • Wszechstronność, dzięki obsłudze ponad 50 systemów sprzężenia zwrotnego i różnych technologii silników
  • Trudnym wyzwaniom można łatwo sprostać dzięki zintegrowanym rozwiązaniom sterującym (najbardziej płynne działanie, np. w sektorze medycznym oraz wyższe prędkości obrotowe silników)
  • Spełnione są wymagania norm UE, np. dotyczących oszczędności energii i techniki bezpieczeństwa
  • Prosta obsługa i użytkowanie w celu szybkiego wdrożenia i uruchomienia

 

Wbudowana diagnostyka

Serwowzmacniacz udostępnia całą komunikację i wszystkie komunikaty nadrzędnym systemom sterowania: 

  • Dane silnika
  • Dane sterownika
  • Stany interfejsów
  • Komunikaty o błędach
  • Komunikaty ostrzegawcze
  • Sekwencje ruchów

Do graficznego opracowania danych służy narzędzie graficzne.

Monitoruj w sposób ciągły stan swojego systemu, wykorzystując urządzenie PMCprotego D, co pozwala na szybkie wyeliminowanie błędów. W ten sposób oszczędzasz czas podczas uruchamiania i w trakcie produkcji!

 

Wbudowana diagnostyka

Wykorzystanie serwowzmacniacza w przemyśle

Nasza oferta produktów: Serwowzmacniacz PMCprotego D

PMCprotego D

Funkcja „bezpiecznego wyłączania momentu” dostępna jest również w wersji podstawowej bezpiecznych serwowzmacniaczy PMCprotego D. Moduł bezpieczeństwa PMCprotego S jest wbudowany we wzmacniacz i zapewnia bezpieczny ruch, funkcje zatrzymania i hamowania.

Akcesoria dla PMCprotego D

Wybierz z szerokiej gamy kompatybilnych akcesoriów. Jeśli potrzebujesz wariantów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami.
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Dania: +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Holandia: +31 347 320477

Region Azji i Pacyfiku

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe