Serwonapęd PMCtendo

Właściwy serwonapęd dla każdej aplikacji

Serwonapędy PMCtendo

Serwonapęd PMCtendo można wykorzystać w dowolnej aplikacji. Bez względu na wymiary, właściwości dynamiczne, sterowalność lub systemy ze sprzężeniem zwrotnym. Dzięki swojej wysokiej gęstości mocy, serwonapędy PMCtendo SZ mają bardzo krótką długość całkowitą i małą masę.. W rezultacie silniki synchroniczne są odpowiednie do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach lub konieczności instalacji ich w ograniczonej przestrzeni. Zawsze wysoka jakość procesów dzięki precyzyjnej synchronizacji silnika wynikającej z niskiej pulsacji momentu obrotowego. Serwonapędy PMCtendo nadają się do zastosowania z serwowzmacniaczami PMCprotego D.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego serwonapędu w naszej ofercie? Skonfiguruj własny, indywidualny serwonapęd! Możesz wykorzystać do tego celu jeden z modeli PMCtendo. Chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami!

 

Serwonapędy PMCtendo SZ teraz z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®

Cyfrowy protokół sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL jest obecnie dostępny dla serwonapędów PMCtendo SZ. Wymaga użycia jedynie kabla pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Najważniejsze zalety: Oszczędność pieniędzy, ale także mniej miejsca i mniej prac instalacyjnych.

Serwonapęd PMCtendo SZ można zastosować w dowolnej aplikacji: Bez względu na wymiary, właściwości dynamiczne, sterowalność lub systemy ze sprzężeniem zwrotnym. Silniki synchroniczne są odpowiednie do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach lub konieczności instalacji ich w ograniczonej przestrzeni. Zawsze wysoka jakość procesów dzięki precyzyjnej synchronizacji silnika wynikającej z niskiej pulsacji momentu obrotowego.

Napędy firmy Pilz pozwalają stworzyć kompleksowe rozwiązanie w kontekście bezpiecznej, energooszczędnej automatyzacji napędów.

Serwonapędy PMCtendo SZ

Zalety serwonapędów PMCtendo SZ

  • Wysoki prąd zasilania dzięki bardzo krótkiej całkowitej długości
  • Wyjątkowo cicha praca i wysoka jakość procesu dzięki niskim wartościom momentów zakleszczania silnika
  • Dzięki wysokiej dynamice maksymalna wartość współczynnika wykorzystania cyklu w stosunku do wydajności maszyny
  • Doskonałe rozpraszanie ciepła umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
  • Systemy enkoderów absolutnych o wysokiej rozdzielczości zapewniają najwyższą wydajność i pozycjonowanie bezwzględne
  • Idealne do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni pracy
  • Oszczędność energii dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności (IE4)
Zalety serwonapędów PMCtendo SZ

Właściwości techniczne serwonapędu – przegląd

Szybka blokada speedtec
  • Wyjątkowo krótka długość całkowita
  • Gładki wał
  • Duża dynamika dzięki małej bezwładności
  • Złącze SpeedTec lub złącze SpringTec
  • Termiczna ochrona uzwojenia PTC
  • Stopień ochrony: do IP66
  • Czarna, matowa powierzchnia w kolorze RAL 9005
  • Enkoder absolutny EnDat – pojedynczy lub wieloobrotowy, elektroniczna tabliczka znamionowa
Szybka blokada springtec
  • Hamulec negatywny 24 V DC
  • Zwiększona bezwładność
  • Zewnętrzny wentylator o stopniu ochrony IP44 zgodny z IC416
  • Chłodzenie wodne, kołnierz silnika po stronie A
  • Dopuszczenie UL i CSA dla systemu izolacji silnika

Dzięki elektronicznej tabliczce znamionowej PMCtendo SZ serwowzmacniacz wykrywa jego parametry natychmiast po podłączeniu. Serwonapęd można szybko i łatwo uruchamiać z wykorzystaniem funkcji automatycznego ustawiania parametrów. Wymiana silnika wykrywana jest także w sposób automatyczny, co zapobiega powstawaniu problemów związanych ze sterowaniem jeszcze nieuruchomionymi osiami.

Obszary zastosowań – tam, gdzie ważna jest dynamika i sterowność

Zakres aplikacji dla serwonapędów PMCtendo jest niemal nieograniczony. Doskonała sterowność i wysoka dynamika silnika w połączeniu z niewielkimi wymiarami stanowią zazwyczaj czynniki kluczowe. Oferujemy silniki synchroniczne o zwiększonej bezwładności.

Do typowych obszarów zastosowania silników PMCtendo należą:

  • Obrabiarki
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Produkcja papieru
  • Maszyny rozlewnicze
  • Transport/robotyka
  • Osie pionowe
  • Diagnostyka

 

Obszary aplikacji

Dane procesowe (w tym monitorowanie) pod kontrolą

W serwowzmacniaczach PMCtendo DD i PMCprotego D wyświetlane są stany, komunikaty błędów i ostrzeżenia dotyczące silnika.

  • Parametry procesu: Położenie, prędkość, przyspieszenie, prąd, temperatura
  • Monitorowanie: Zwarcie, przetężenie, otwarcie obwodu, system enkodera
  • Usterka silnika: Serwowzmacniacz natychmiast wykrywa błąd, informując jednocześnie o możliwych jego przyczynach

Silniki synchroniczne w przemyśle

Nasza oferta produktów: Serwonapęd PMCtendo

Serwonapędy PMCtendo SZ

Gama nowoczesnych serwonapędów PMCtendo SZ stanowi najlepsze i niezawodne połączenie dużej mocy, wyjątkowo małych całkowitych długości i niskiej wagi. Czy dotyczy to osi zainstalowanych w maszynie, czy instalacji w ograniczonych przestrzeniach, dla Twego konkretnego zastosowania mamy właściwy serwonapęd!
HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe