Moduły wejściowe i wyjściowe można łączyć pojedynczo, w zależności od aktualnych potrzeb. Do realizacji tych celów oferujemy szeroki zakres modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i standardowych. W przypadku późniejszych zmian w systemie można szybko dodać nowe moduły lub wymienić moduły istniejące. Zapewnia to bardzo wysoką elastyczność. System PSSuniversal łączy w jednym systemie funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego.
PSSuniversal – moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy
Połączone pojedynczo
Moduły We/Wy: elastyczne rozwiązanie – korzyści dla użytkownika
- Indywidualne łączenie modułów We/Wy na potrzeby zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania PSSuniversal
- Rozwiązania do realizacji funkcji bezpieczeństwa i standardowych zadań sterowania
- Rozdrobnienie systemu oznacza możliwość precyzyjnego dostosowania struktury systemu do specyficznych wymagań użytkownika
- Prosta wymienialność modułów na potrzeby przyszłych zmian systemu
- Identyczna struktura sprzętowa zdalnego systemu We/Wy i systemu sterowania
- Możliwe jest przejście do wyższej klasy wydajności poprzez zwyczajną wymianę modułu głównego
Właściwości modułów We/Wy – przegląd
- Do przetwarzania sygnałów cyfrowych lub analogowych zadań związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem
- Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
- Moduły zasilania na potrzeby tworzenia różnych grup zasilania lub jako moduł odświeżania w przypadku wyższych klas wydajności
- Moduły podstawowe jako jednostki nośne modułów zapewniają szybką wymianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do systemu
Moduły We/Wy – odpowiednie dla różnych aplikacji
Dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i realizacji standardowych funkcji sterowania dla najróżniejszych aplikacji dostępna jest szeroka gama modułów wejść/wyjść. Duże rozdrobnienie systemu zapewnia maksymalną elastyczność przy dostosowywaniu różnych modułów peryferyjnych.
Moduły odporne na temperaturę
W wymagających warunkach otoczenia muszą niezawodnie pracować elementy narażone nawet na duże zmiany temperatury. Dla tych warunków istnieją specjalne moduły PSSuniversal, w opisie moduły te oznaczone są literą T. Mogą one być zastosowane wszędzie tam, gdzie ogrzewanie szafy sterowniczej jest niepraktyczne lub nieopłacalne, lub w przypadku występowania wysokiej temperatury otoczenia. W zakresie temperatur od -30°C do +60°C są one odporne na wilgoć oraz skraplanie pary wodnej dla stopnia zanieczyszczenia 2.
Tak indywidualne jak Twoja aplikacja
Nasza gama produktów: Moduły We/Wy dla sterowników i systemów We/Wy
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
Europa
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Austria: +43 1 7986263-444
- Holandia: +31 347 320477
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Włochy: +39 0362 1826711
- Portugalia: +351 229 407 594
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Rosja: +7 495 6654993
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irlandia: +353 21 4804983
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
Region Azji i Pacyfiku
- Chiny: +86 400-088-3566
- Tajlandia: +66 210 54613
- Japonia: +81 45 471 2281
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334