PES – moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

System szkoleniowy: sterowanie funkcjami bezpieczeństwa i automatyzacji w jednym systemie!

Systemy szkoleniowe na potrzeby profesjonalnego wsparcia szkoleń: sterowanie funkcjami bezpieczeństwa i automatyzacji

Zdjęcie produktu: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000 to element systemu szkoleniowego PES. Składa się z nowoczesnych komponentów przemysłowych i może być wykorzystany do praktycznej nauki, np. w szkołach i na uczelniach zawodowych.

Systemy PES mogą być wykorzystywane do ćwiczeń, w ramach których symulują działanie instalacji lub maszyny. Składają się z różnych modułów realizujących funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji.

Poznaj nasz produkt!

Dowiedz się, jak zrealizować wiele funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji za pomocą sterownika PLC.

Szczegóły: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Skorzystaj z modułu logicznego ze sterownikiem PSS 4000, aby poznać różne funkcje maszyny zaimplementowane w systemie. Platformę programową PAS4000 można wykorzystywać do programowania różnych zadań w wielu językach programowania. W ramach zestawu dostarczany jest przykładowy projekt.

Zastosowania PES: moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

  • Szkolenie praktyczne w dziedzinie wdrażania funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego maszyn w pojedynczym systemie.
  • Programowanie systemu sterowania odbywa się w różnych językach programowania z wykorzystaniem platformy programowej PAS4000.
  • Dzięki serii ćwiczeń można zdobyć podstawową wiedzę na temat programowania sterowników PLC

Nasza oferta produktowa: PES – moduł logiczny ze sterownikiem PSS 4000

Odpowiednie moduły rozszerzeń:

Dalsze informacje:

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332

Region Azji i Pacyfiku

  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe