Dzięki zapewnieniu bezpiecznego ruchu funkcje bezpieczeństwa można łatwo stosować w serwowzmacniaczu, wykorzystując moduł bezpieczeństwa PMCprotego S, co zapewnia zintegrowane z napędem monitorowanie ruchu. Już w podstawowej wersji serwowzmacniacza PMCprotego D przewidziano funkcję bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego STO, zapewniającą elastyczne i skalowalne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa. To klient decyduje, ile potrzebuje funkcji bezpieczeństwa w swojej aplikacji.
W przeciwieństwie do rozwiązań zewnętrznych, oprócz dostępnych sygnałów enkodera obrotowego, do wykrywania bezpiecznego ruchu moduł PMCprotego DS może wykorzystywać takie wewnętrzne zmienne systemowe, jak napięcie na zaciskach, SEM (siła elektromotoryczna) lub wartości prądu silników. Oprócz mniejszego zapotrzebowania na okablowanie, zintegrowane rozwiązanie cechuje również krótszy czas reakcji na błędy.
Dostępna jest na przykład funkcja SLS (bezpieczne ograniczenie prędkości) służąca do konfigurowania maszyny. Przetwornik monitoruje prędkość wewnętrznie i w razie usterki reaguje bardziej dynamicznie, niż w przypadku stosowania zewnętrznego układu monitorującego wyłączającego napęd.