Podczas odbywających się w dniach 25 – 27 kwietnia międzynarodowych targów intralogistycznych LogiMAT firma Pilz – specjalista w dziedzinie automatyzacji – zaprezentuje kompletne rozwiązanie do bezpiecznej automatyzacji i obsługi wózków AGV. Oprócz rozwiązania obejmującego skaner laserowy 3D, sterownik bezpieczeństwa i moduł Security Bridge przedstawiony zostanie również kompleksowy pakiet usług dla użytkowników wózków AGV. Odwiedzający wystawę w Stuttgarcie dowiedzą się także, w jaki sposób system identyfikacji i zarządzania dostępem z jasno zdefiniowanymi uprawnieniami przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa w intralogistyce.
Ostfildern, 16 lut 2023
Firma Pilz na targach LogiMAT 2023 w hali 6, stoisko A21 – kompletny pakiet bezpieczeństwa dla wózków AGV
Odwiedzający stoisko firmy Pilz będą mogli przekonać się, jak zautomatyzować i bezpiecznie eksploatować wózki AGV z uwzględnieniem wszystkich warunków przestrzennych i infrastrukturalnych. Model wózka AGV: skaner laserowy 3D PSENscan zapewniający ochronę przed kolizjami, przekaźnik modułowy PNOZ lub konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 jako moduły analizujące, a także moduł SecurityBridge na potrzeby ochrony przed manipulacją. Kompletne rozwiązanie produktowe zapewnia wydajne procesy intralogistyczne, które pozwalają uniknąć przestojów, a tym samym zwiększają produktywność. Dotyczy to wózków AGV poruszających się zarówno po torach, jak i swobodnie.
Pakiet usług zapewniający bezpieczną eksploatację
Oprócz rozwiązania produktowego dla producentów wózków AGV podczas targów LogiMAT firma Pilz zaprezentuje również swój kompleksowy pakiet usług dla operatorów. Obejmuje on wszystkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo obsługi: od opracowania koncepcji bezpieczeństwa, aż po uruchomienie i szkolenia dla personelu. Odpowiednie ramy normatywne zawarte zostały w normie ISO 3691-4. Na życzenie firma Pilz może towarzyszyć operatorowi w całym procesie wdrożenia, aż do uzyskania międzynarodowej oceny zgodności (na przykład oznakowania CE) i przejąć w ten sposób odpowiedzialność za bezpieczne wdrożenie wózków AGV.
Jasno uregulowany dostęp
Rozwiązaniem chroniącym procesy intralogistyczne przed manipulacją lub błędami operacyjnymi jest kompleksowy system identyfikacji i zarządzania dostępem, który łączy w sobie bezpieczeństwo fizyczne i przemysłowe. W ramach tego podejścia rozwiązania mobilne można chronić przed nieautoryzowaną ingerencją na przykład za pomocą systemu kontroli dostępu PITreader. Użytkownicy otrzymują swoje indywidualne uprawnienia na kompaktowym transponderze RFID, za pomocą którego mogą przeprowadzać autoryzację bezpośrednio w procesie. Podczas targów nasi eksperci zademonstrują elastyczność tego rozwiązania w praktyce.
Współpraca na rzecz bezpiecznego zarządzania flotą
Z myślą o dalszym podnoszeniu produktywności w intralogistyce firma Pilz – we współpracy z firmą NAiSE GmbH, ekspertem w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów – oferuje pierwsze na świecie oprogramowanie do zarządzania ruchem i zamówieniami dla wszystkich uczestników intralogistyki. Rozwiązanie NAiSE Traffic analizuje przepływ ruchu i towarów w bezpieczny i efektywny sposób w czasie rzeczywistym – dotyczy to zarówno ludzi, jak i pojazdów, takich jak wózki AGV lub widłowe od najróżniejszych producentów. Na wspólnym stoisku obu firm odwiedzający będą mogli zapoznać się z funkcjonalnością rozwiązania NAiSE Traffic, a także dowiedzieć się więcej o innych rozwiązaniach stuttgarckiego start-upu.
Firma Pilz na targach LogiMAT w hali 6, stoisko A21.
Więcej informacji o targach można znaleźć tutaj.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334