Modułowy system ryglowania drzwi firmy Pilz obejmuje teraz moduł klamki PSENmlock wyposażony w zintegrowany aktuator oraz wyzwalacz ewakuacyjny. W połączeniu z systemem PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania osłon, moduł klamki stanowi dodatkowe spersonalizowane rozwiązanie bezpieczeństwa.
Ostfildern, 18 mar 2021
Moduł klamki PSENmlock stanowi rozszerzenie modułowego systemu ryglowania drzwi firmy Pilz – Bramki bezpieczne i pod kontrolą
Funkcja ryglowania aktywowana jest za pomocą dwukanałowego systemu kontroli urządzenia ryglującego. Wyłącznik ten nadaje się w szczególności do stosowania w maszynach z niebezpiecznym wybiegiem, które wymagają również bezpiecznego blokowania osłon do najwyższego poziomu niezawodności Ple.
Bezpieczeństwo połączone z wysoką elastycznością
Moduł klamki PSENmlock może być stosowany zarówno do bramek lewych, jak i prawych. Moduł można zamontować od wewnątrz lub na zewnątrz i jest kompatybilny zarówno z drzwiami uchylnymi, jak i przesuwnymi. Ze względu na zróżnicowane możliwości montażu, moduł ryglowania może być stosowany do różnych bramek. Dzięki temu użytkownicy zyskują maksymalną elastyczność instalacji.
Niebezpieczna strefa pod kontrolą
Po zewnętrznej stronie zabezpieczanej bramki znajduje się żółta klamka, za pomocą której odłączany jest aktuator w celu zamknięcia lub otwarcia. Wyzwalacz ewakuacyjny można uruchomić tylko za pomocą czerwonej klamki, która znajduje się wewnątrz. Umożliwia to opuszczenie strefy niebezpiecznej w dowolnym momencie. Moduł klamki PSENmlock posiada listwę blokującą dla maksymalnie 5 kłódek. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po zatrzymaniu. Zwiększa ponadto poziom bezpieczeństwa dostępnych bramek i pozwala uniknąć wypadków.
Modułowe zabezpieczenia bramek
Moduł klamki PSENmlock to dodatkowy element systemu ryglowania drzwi firmy Pilz. Jako modułowe rozwiązanie do ryglowania drzwi z kontrolą dostępu, system wyposażony jest w czujniki, wyzwalacz ewakuacyjny, klamki, system diagnostyczny i zespół przycisków z opcjonalnym zintegrowanym systemem kontroli uprawnień dostępu, a także odpowiednie urządzenie analizujące. Użytkownicy zyskują dzięki szybkiemu montażowi i instalacji. Wszystkie moduły systemu ryglowania drzwi można montować indywidualnie, zapewniając elastyczne zabezpieczenie drzwi bezpieczeństwa. W połączeniu z konfigurowalnym kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2 firmy Pilz, powstaje bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania bramek bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje dotyczące modułowego systemu ryglowania drzwi
i modułu klamki PSENmlock firmy Pilz.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334