Nowe bloki funkcyjne są dostępne od wersji oprogramowania 10.13 PNOZmulti Configurator. Pakiet zawiera nowy blok L-mutingu do zastosowań w kurtynach świetlnych, logiczne bloki funkcyjne do ryglowania drzwi i do monitorowania funkcji analogowych, a także bloki do bardziej wszechstronnego kodowania i/lub dekodowania.
Ostfildern, 16 mar 2021
Kompaktowy sterownik PNOZmulti 2: Rozszerzenia w narzędziu programistycznym PNOZmulti Configurator – Nowe bloki dla wydajnej automatyzacji
Elementy zapewniają nowe możliwości monitorowania funkcji bezpieczeństwa
Przełomowy blok funkcyjny do aplikacji logistycznych
Nowością jest możliwość stosowania kurtyn świetlnych tam, gdzie materiał ma być transportowany tylko w jednym kierunku: Od wersji 10.13 możliwe jest łatwe i bezpieczne tworzenie aplikacji L-mutingu za pomocą PNOZmulti Configurator. W obecnej wersji funkcja ta jest dostępna w bloku funkcyjnym mutingu, zapewniającym wszystkie możliwości realizacji L-mutingu, takie jak dezaktywacja/aktywacja kurtyny świetlnej i sterowanie lampą mutingu. Dzięki temu aplikacje z wykorzystaniem kurtyn świetlnych w logistyce, takie jak monitorowanie przenośników i paletyzatorów oraz kontrolowanie wypływu opakowań, można wdrażać za pomocą PNOZmulti 2 bardziej efektywnie i ekonomicznie.
Blok logiczny do ryglowania
PNOZmulti 2 zapewnia ponadto jeszcze wygodniejsze rozwiązanie do ryglowania drzwi w połączeniu z systemem PSENmlock firmy Pilz: Nowy blok logiczny do konfigurowania sekwencji sygnałów ryglowania w systemie PSENmlock oznacza, że wdrażanie takich rozwiązań jest jeszcze łatwiejsze. Brak konieczności skomplikowanego i pracochłonnego ustawiania parametrów podczas sterowania bistabilnymi (dwukanałowymi) systemami bramek bezpieczeństwa pozwala na ograniczenie kosztów.
Bardziej efektywne monitorowanie wartości analogowych
Do funkcji „Matematyka” monitorującej funkcje analogowe dodano mnożenie i dzielenie wartości analogowych. Dzięki temu nawet bardziej złożone obliczenia w aplikacjach wykorzystujących wiele czujników analogowych mogą być wykonywane w sposób jasny i prosty.
Nowe funkcje blokowe umożliwiają również zarządzanie monitorowaniem procesów, temperatury, ciśnienia lub innych wartości analogowych w kompleksowy i jednolity sposób: od wspólnej obserwacji do prawdopodobieństwa i kompensacji, na przykład poprzez czas napełniania pojemnika. Użytkownicy korzystają z bardziej elastycznych obliczeń, co pozwala zaoszczędzić czas.
Nowe logiczne bloki funkcyjne do kodowania i dekodowania
Dostępne są dwa nowe, cyfrowe, logiczne bloki funkcyjne kodera i dekodera cyfrowego, które służą do kodowania i dekodowania sygnałów wejściowych i/lub wyjściowych. Dzięki czemu sygnały wejściowe mogą być kodowane i/lub dekodowane na sygnały wyjściowe, czyli do wartości zakodowanej binarnie i odwrotnie. Tak podłączone urządzenia z zakodowanymi bezpiecznymi sygnałami wejściowymi lub wyjściowymi mogą być monitorowane lub kontrolowane bardzo szybko i łatwo, co oszczędza czas i wysiłek.
Więcej o produkcie tutaj www.pilz.com/pnozmulti-tools
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334