Do bezpiecznego monitorowania stref ochronnych w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie występuje zapylenie, zanieczyszczenia, opady deszczu, światło, iskry lub drgania/>, radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar, w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 zapewnia optymalne rozwiązanie.Można go zastosować również w aplikacjach zewnętrznych oraz w obróbce drewna i metalu, a także do zabezpieczenia aplikacji zrobotyzowanych, dzięki możliwości zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PLd.
Do tego celu są przeznaczone nowe czujniki radarowe PSEN rd1.2 i nowa jednostka analizująca PSEN rd1.x I/O PN. Dodatkowo, funkcja samoczynnego uczenia się w tle zapewnia możliwość wprowadzania zmian w strefie ostrzegawczej lub ochronnej w trakcie eksploatacji, bez konieczności przeprowadzania nowej konfiguracji. Dzięki temu zyskuje się większą dyspozycyjność.
Radarowy system bezpieczeństwa, w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2, oferuje bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania stref ochronnych. Dodatkowe interfejsy, takie jak Ethernet i Profisafe, ułatwiają jego wykorzystanie w modernizacjach instalacji.
- Wyższa kategoria 3 / PL d umożliwia zabezpieczenie aplikacji wykorzystującej roboty
- Wysoka elastyczność dzięki zoptymalizowanemu rozmieszczeniu czujników i indywidualnej konfiguracji strefy ochronnej
- Otwartość na modernizację dzięki dodatkowym interfejsom
- Jeden zakup - wiele możliwości: Kompletne rozwiązanie wraz z oceną zgodności