Aktualnie opracowywana jest nowa międzynarodowa norma ISO 20607. Określa ona podstawowe wymagania dotyczące opracowywania instrukcji obsługi maszyn. Dotyczy również podzespołów bezpieczeństwa, ponieważ będzie zharmonizowana z dyrektywą maszynową. Obecna wersja nowej normy może być już teraz wykorzystywana jako stabilna podstawa prac rozwojowych w elektromechanice. Jej tekst zostanie opublikowany najprawdopodobniej w 2019 roku!
28 maj 2019
Jaki jest aktualny status nowej normy DIN EN ISO 20607?
Jaki jest jej związek z dyrektywą maszynową?
Związek z dyrektywą maszynową 2006/42/WEjest opisany w załączniku ZA do projektu normy. Norma EN ISO 20607 zawiera wytyczne obowiązujące przy opracowywaniu instrukcji obsługi maszyn.
Uwzględnia aspekty związane z bezpieczeństwem oraz strukturą i prezentacją informacji w instrukcji obsługi maszyn z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu życia maszyny. Opisuje zasady, które są związane z ryzykiem resztkowym.
Po opublikowaniu normy DIN EN ISO 20607 w Dzienniku Urzędowym UE istnieje domniemanie zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42 / WE, a norma zostanie włączona do wykazu norm zharmonizowanych. Nie wiadomo jeszcze, czy wprowadzony zostanie okres przejściowy. Jeśli tak, może potrwać on maksymalnie trzy lata. Istnieje jednak możliwość znacznego jego skrócenia.
Jakie jest znaczenie normy DIN EN ISO 20607 w dziedzinie elektromechaniki?
Producenci maszyn i podzespołów bezpieczeństwa będą musieli uwzględniać potencjalne skutki nowej regulacji w aktualnie wykorzystywanych oraz opracowywanych w przyszłości instrukcjach obsługi maszyn już na wczesnym etapie. Nieprzestrzeganie zapisów normy może skutkować brakiem zgodności CE maszyn i podzespołów bezpieczeństwa!
Zaraz po opublikowaniu normy będzie ona dostępna w sklepie internetowym ISO.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlandia: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turcja: +90 216 5775552
- Holandia: +31 347 320477
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
Region Azji i Pacyfiku
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajlandia: +66 210 54613
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334