Veiligheidssystemen PNOZmulti – uitbreidingsmodules

Uw toepassing is bepalend: Basismodules modulair uitbreiden

Veiligheidssystemen PNOZmulti – uitbreidingsmodules

Mocht uw installatie groeien, dan groeit PNOZmulti eenvoudig mee. Voor modulaire uitbreiding zijn verschillende uitbreidingsmodules beschikbaar, die u afhankelijk van uw eisen vrij kunt combineren. De configureerbare veiligheidssystemen bestaan steeds uit een basismodule en optionele uitbreidingsmodules.

Een basismodule beschikt over ingangen, relaisuitgangen, veilige halfgeleideruitgangen, uitgangen voor automatiseringstoepassingen, cascade-ingang en cascade-uitgang. Het aantal in- en uitgangen kan te allen tijde worden verhoogd door middel van de uitbreidingsmodules. Speciale uitbreidingsmodules maken bijvoorbeeld veilige toerentalbewaking mogelijk.

Voordelen voor u

  • Eenvoudig te configureren met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Geoptimaliseerde kosten door modulair concept – u betaalt alleen datgene wat u ook echt nodig hebt
  • Lage bedradingskosten door steekbare aansluitklemmen
Voordelen voor u

De kenmerken van de uitbreidingsmodule

De kenmerken van de uitbreidingsmodule
  • De positie van de uitbreidingsmodules wordt vastgelegd in PNOZmulti Configurator
  • Modules worden via een jumper met elkaar verbonden
  • Steekbare aansluitklemmen (veerkrachtklemmen of schroefklemmen als toebehoren)
  • Maximaal 12 uitbreidingsmodules en 1 veldbusmodule per basismodule
  • Maximaal 8 uitbreidingsmodules rechts van de basismodule (bijvoorbeeld in- en uitgangsmodules, veilige toerental- en stilstandsbewaking)
  • Links van de basismodule: Maximaal 4 uitbreidingsmodules en maximaal 1 veldbusmodule
  • Verbindingsmodule PNOZ ml1p voor het verbinden van 2 basismodules
  • Verbindingsmodule PNOZ ml2p voor het aansluiten van decentrale periferie: 4 decentrale modules PDP67 per verbindingsmodule (maximaal 16 decentrale modules per basismodule)

Voor de extra rentabiliteit

Toerental- en stilstandsbewakingsrelais: veilige asbewaking

De veiligheidssystemen PNOZmulti maken samen met de veilige toerental- en stilstandsbewakingsrelais de veilige bewaking van aandrijvingen in het instel- en automatisch bedrijf tot en met PL e mogelijk. Zo kunnen maximaal twee assen via incrementele opnemers onafhankelijk van elkaar bewaakt worden. Het instellen van de gewenste waarden is zeer eenvoudig met de grafische configuratietool “PNOZmulti Configurator”.

 


Analoge ingangssignalen veilig bewaken

 

De veilige analoge ingangsmodule PNOZ ma1p biedt twee van elkaar onafhankelijke veilige ingangen. U kunt in PNOZmulti Configurator voor elke ingang maximaal 8 grenswaarden definiëren met niet meer dan een paar keer klikken met de muis. De ingangen zijn geschikt om meetwaarde-omvormers of sensoren met gestandaardiseerde 10-V-spanningssignalen of 20 mA-stroomsignalen aan te sluiten.

Als gebruiker profiteert u van een snelle inbedrijfstelling en lage bedradingskosten. Dankzij de analoge ingangsmodule is de PNOZmulti in het bijzonder geschikt voor de volgende branches: procestechniek, bouw van kabelbanen/liften en branderbesturingen. Er is ook een gecoate versie beschikbaar voor zware industriële toepassingen.

Voor de extra rentabiliteit

Samen ook complexere taken beheersen

De veilige verbindingsmodule PNOZ ml1p maakt eenvoudige uitwisseling van gegevens tussen meerdere PNOZmulti-basisrelais mogelijk. Uw voordeel: Als de fysieke grenzen van een module bereikt zijn, kunt u gewoon meerdere PNOZmulti inzetten! U bewaakt en stuurt zo ook complexe machines en installaties. Groepsgewijze uitschakeling en de ingebruikname van gedeelten van installaties zijn ook mogelijk.

De modulaire opbouw van PNOZmulti maakt het mogelijk op elke basismodule tot vier verbindingsmodules PNOZ ml1p te plaatsen en daarmee zowel ring- als boomstructuren op te bouwen. U kunt de over te brengen gegevens eenvoudig en snel toewijzen in de PNOZmulti Configurator. Speciale bekendheid met veilige bussystemen of andere speciale adressering van de aangesloten apparatuur is niet noodzakelijk.

Samen ook complexere taken beheersen

Decentraal in het veld met veilige sensoren

De veilige verbindingsmodule PNOZ ml2p is bedoeld voor veilige overdracht van ingangsgegevens van decentrale modules naar besturingssysteem PNOZmulti. U kunt via de IP67-ingangsmodule PDP67 F 8DI ION uw sensoren ook buiten de schakelkast aansluiten. Dankzij de softwaretool PNOZmulti Configurator hebt u minder werk aan planning en constructie! U bewaakt de diverse veiligheidsfuncties hiermee niet alleen op een veilige manier, maar ook rechtstreeks in het veld. Zo kunt u ook in serie geschakelde en decentrale installatie realiseren met PNOZmulti.

 

Decentraal in het veld met veilige sensoren

Analoge ingangssignalen veilig bewaken

De veilige analoge ingangsmodule PNOZ ma1p biedt twee van elkaar onafhankelijke veilige ingangen. U kunt in PNOZmulti Configurator voor elke ingang maximaal 8 grenswaarden definiëren met niet meer dan een paar keer klikken met de muis. De ingangen zijn geschikt om meetwaarde-omvormers of sensoren met gestandaardiseerde 10-V-spanningssignalen of 20 mA-stroomsignalen aan te sluiten.

Als gebruiker profiteert u van een snelle inbedrijfstelling en lage bedradingskosten. Dankzij de analoge ingangsmodule is de PNOZmulti in het bijzonder geschikt voor de volgende branches: procestechniek, bouw van kabelbanen/liften en branderbesturingen. Er is ook een gecoate versie beschikbaar voor zware industriële toepassingen.

Analoge ingangssignalen veilig bewaken

Ons productaanbod: PNOZmulti uitbreidingsmodules

PNOZmulti - standaard I/O-modules

De ingangsmodule beschikt over acht ingangen voor automatiseringsfuncties.

PNOZmulti - veilige I/O-modules

Er zijn verschillende modules zoals ingangsmodules, analoge ingangsmodules, relais- en halfgeleideruitgangsmodules, toerentalbewakingsrelais, stilstandsbewakingsrelais en verbindingsmodules beschikbaar.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334