PNOZmulti 2 kleine besturing - uitbreidingsmodules

Modulair uitbreiden - eenvoudig, flexibel, kostenefficiënt

Kleine besturingen PNOZmulti 2 - uitbreidingsmodules

Hebt u de juiste basismodule voor uw toepassing gekozen? Afhankelijk van de eisen kunnen er verschillende uitbreidingsmodules op een basismodule van PNOZmulti 2 worden aangesloten: bijvoorbeeld I/O-modules, Motion Monitoring-modules en verbindingsmodules.

Wij bieden u een modulair schaalbare oplossing voor elke toepassing. U betaalt alleen voor de functionaliteit die u in uw toepassing nodig hebt.

In de softwaretool PNOZmulti Configurator kunt u met een paar klikken de hardware configureren. De software ondersteunt u bij het plaatsen.

Veilige Motion Monitoring met PNOZ m EF 1MM2DO

De veilige Motion Monitoring-modules van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen. De module PNOZ m EF 1MM2DO beschikt over twee veilige halfgeleideruitgangen en één cascadeeringang en -uitgang. Samen met een basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m B1 bewaakt de uitbreidingsmodule een as.
U configureert de veilige Motion Monitoring-module in de softwaretool PNOZmulti Configurator vanaf versie 10.13. Per module maakt u een zelfstandig moduleprogramma (mIQ) voor de directe aansturing van de veilige digitale uitgangen.

  • Snelle reactietijd op motion-gebeurtenissen met een uitschakeling van de uitgangen in minder dan 12 ms.
  • Een overschrijding van geparametreerde grenswaarden wordt gemeld en PNOZmulti 2 brengt bij een storing en bij het binnendringen van beveiligingszones/beschermde ruimtes een veilige en betrouwbare reactie op gang.
  • Als het complete systeem in de STOP-toestand gaat, kan een vertraagde uitschakeling worden geconfigureerd.
  • Via de geïntegreerde cascadeeringang en -uitgang kan de uitschakeling aan andere modules worden gekoppeld. Als een module uitschakelt, worden via de cascadering gekoppelde modules ook uitgeschakeld.
  • Via de voor de industrie geschikte interface Mini I/O, die wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge stabiliteit, kunnen alle gangbare incrementele encoders door middel van een aandrijfspecifieke verbindingskabel worden aangesloten.

Uw voordelen bij het gebruik van de uitbreidingsmodules PNOZmulti 2

  • Snelle time-to-market, aangezien in- en uitgangen met de softwaretool PNOZmulti Configurator vrij kunnen worden geconfigureerd
  • Eenvoudig en rendabel modulair uitbreiden - fijn schaalbaar afhankelijk van de toepassing en het benodigde aantal in- en uitgangen
  • Snellere reactietijden en korte cyclustijden dankzij zelfstandig moduleprogramma (mIQ), beschikbaar voor geselecteerde uitbreidingsmodules met decentrale verwerking direct in de module
  • Grote toepassingen mogelijk door koppelbare basismodulen
  • Decentraal uitbreidbaar in het veld met veilige sensoren
Uw voordelen bij het gebruik van de uitbreidingsmodules PNOZmulti 2

Ons productaanbod: PNOZmulti 2 uitbreidingsmodules

PNOZmulti 2 - veilige I/O-modules

Er zijn verschillende modules zoals ingangsmodules, relais- en halfgeleideruitgangsmodules, motion monitoring-modules en verbindingsmodules beschikbaar.

PNOZmulti 2 - Standaard I/O-modulen

In- en uitgangsmodulen voor niet-veilige standaardtoepassingen

PDP67 Link Decentrale I/O

De decentrale in- en uitgangsmodulen PDP67 met beschermingsgraad IP67 bewaken veiligheidsfuncties direct in het veld. Ze worden op de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 aangesloten en in de softwaretool PNOZmulti Configurator geparametreerd. De communicatie vindt plaats via een veilige dataverbinding. Zowel de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 als de aansluitbare PDP67 in- en uitgangsmodules zijn conform MVO.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • België: +32 9 321 75 70
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Denemarken: +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433

Azië en Oceanië

  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld