De configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen (bijvoorbeeld Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) en zodoende op verschillende operationele besturingen worden aangesloten. De implementatie is daardoor onafhankelijk van branche, land of type machine!
Met de diverse communicatiemodules wordt diagnose- en statusinformatie aan de hoger gerangschikte besturing overgedragen.
PNOZmulti Mini – communicatiemodules en veldbusmodules
Communicatie via gangbare communicatienetwerken
Uw voordelen in één oogopslag
- Korte stilstandstijden door comfortabele diagnosemogelijkheden
- Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op gangbare veldbussystemen
- Eenvoudige vervanging van veldbusmodules mogelijk zonder programmawijziging
Kenmerken van de communicatiemodule
- Eenvoudige overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing
- Bidirectioneel signaleren en sturen
- Eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens en gebruik van virtuele in- of uitgangen voor niet-veilige functies
- Communicatiemodule PNOZ mmc1p ETH – deelnemers aan Ethernet TCP/IP en Modbus TCP (Slave)
- Communicatiemodule PNOZ mmc2p met seriële interface
- Veldbusmodule – per veldbussysteem staat een uitbreidingsmodule ter beschikking
- Er kunnen per basismodule maximaal 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule worden gebruikt
Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - communicatiemodules
Hoofdkantoor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technische ondersteuning
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334