Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech

Veilige hekbewaking met PSENmech

Mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech

De mechanische veiligheidsschakelaars PSENmech zijn geschikt voor de veilige bewaking van een beweegbare afscherming. Als veiligheidsvoorzieningen worden geopend, treden de veiligheidsschakelaars PSENmech in werking. De gevaarlijke machinebeweging wordt vervolgens stopgezet met behulp van de verwerkingseenheid van Pilz.

Door de hogere houdkracht van de bedienpen voorkomen de veiligheidsschakelaars PSENmech het onbedoeld openen van het hek. Ze voldoen aan de norm EN ISO 14119 (bescherming tegen omzeiling) door hun mechanisch afgestemde bedienpen.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Op zoek naar een hekbewaking met vergrendeling?

Veilig heksysteem PSENmech met vergrendeling

Bij bepaalde toepassingen is bovendien de vergrendeling van het hek vereist totdat het gevaarlijke productieproces is beëindigd. In dit geval is een heksysteem met vergrendeling de juiste oplossing voor u.

Maak kennis met de grote broer van de veiligheidsschakelaar PSENmech: het mechanische heksysteem PSENmech met vergrendeling houdt het hek net zolang gesloten totdat de productiemachines stilstaan en voorkomt een onbedoelde herstart zolang het hek geopend is. Kom meer hierover te weten in de rubriek Heksystemen!

Heksysteem PSENmech met vergrendeling

Economische oplossing voor de hekbewaking – uw voordelen

  • Flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende bedienpennen en meerdere bedieningsrichtingen
  • Geen extra toebehoren voor de vergrendeling nodig
  • 230 V kan rechtstreeks op de contacten worden aangesloten
  • Serieschakeling in het veld wordt direct in de schakelaar gerealiseerd
  • Ingebouwde manipulatiebescherming
  • Lange levensduur door robuust ontwerp en hoge mechanische belastbaarheid
  • Behuizing ongevoelig voor vuil, stof- en waterdicht
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met verwerkingseenheden van Pilz
Veiligheidsschakelaar PSENmech met standaardbedienpen

Kenmerken van de mechanische veiligheidsschakelaar

Bedieningsrichtingen van de veiligheidsschakelaar PSENmech
  • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-1
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten 2 apparaten worden gebruikt)
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Bedieningsrichtingen: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Bewaking van beweegbare afschermingen

Voor toepassingen met de hoogste veiligheidscategorie (tot PL e volgens EN ISO 13849-2) wordt de combinatie van PSENmech met een andere veiligheidsschakelaar (naar keuze PSENmech, PSENmag of PSENcode) aanbevolen.

Combineer de mechanische veiligheidsschakelaars met de veilige besturingstechniek van Pilz – u krijgt een veilige totaaloplossing!

Hekbewaking met de veiligheidsschakelaar PSENmech

Branches waarin de veiligheidsschakelaar wordt gebruikt

Ons productaanbod: mechanische veiligheidsschakelaars PSENmech

Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • België: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nederland: +31 347 320477
  • Spanje: +34 938497433
  • Italië: +39 0362 1826711

Azië en Oceanië

  • Thailand: +66 210 54613
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld