Contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag

De hoogste veiligheid voor een lage prijs

Contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag

De contactloze, magnetische veiligheidsschakelaars worden bij de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-5-3 en bij de positiebewaking gebruikt. Met PSENmag beschikt u over een voordelig systeem bestaande uit een sensor en besturing van Pilz – inclusief certificering.

Het compacte formaat van de PSENmag bespaart ruimte bij de installatie. Stekkers en kabels voor alle montage- en benaderingsrichtingen alsmede een beveiligde schakelafstand van 3 of 8/10 mm maken een flexibele inbouw mogelijk. Profiteer van de snelle en comfortabele installatie van de veiligheidsschakelaar!

Nieuw: duurzaamheid van de veiligheidsschakelaars PSENmag aangetoond

De B10d-waarde van de veiligheidsschakelaars PSENmag in de varianten PSEN ma1.4 en PSEN ma1.3 in combinatie met PNOZmulti 2, PNOZelog of myPNOZ kon worden verhoogd van 7.000.000 naar 50.000.000.

De B10d-waarde volgens ISO 13849-1 geeft het aantal schakelcycli aan waarbij bij 10% van de gebruikte schakelaars een potentieel gevaarlijke uitval optreedt. PSENmag wordt dus gekenmerkt door een uiterst geringe mechanische slijtage en is bijzonder duurzaam.

Duurzaamheid van de veiligheidsschakelaars PSENmag

Rvs-varianten van PSENmag – hoge veiligheid en maximale robuustheid voor extreme omstandigheden

Hebt u zeer robuuste veiligheidsschakelaars voor de hek- en positiebewaking nodig? Gebruik dan de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag met een roestvrijstalen behuizing! De rvs-sensor PSENmag is bijzonder geschikt voor gebruik in omgevingen met sterke verontreinigingen en hoge reinigingseisen. Hij kan ook perfect in explosiegevaarlijke zones worden aangebracht.

De rvs-varianten van PSENmag zijn uiterst hitte- en koubestendig en worden gekenmerkt door hun trillingsbestendigheid en stootvastheid. Dankzij de hoge B10D-waarde gaan ze bijzonder lang mee. Extra meldcontacten en geïntegreerde LED's garanderen een gebruiksvriendelijke diagnose.

Kies voor een veilige en economische totaaloplossing van Pilz: combineer de rvs-sensor PSENmag met de kleine besturingen PNOZmulti of met het veiligheidsrelais PNOZsigma!

Profiteer van de voordelen van PSENmag!

  • Rendabiliteit en lange levensduur gegarandeerd – dankzij mechanische slijtvastheid
  • Ruimte- en tijdbesparende installatie
  • Gemakkelijke diagnose door middel van extra meldcontact en LED
  • Ongevoelig voor schokken en trillingen
  • Inzetbaar bij sterke verontreinigingen en strenge hygiënevoorschriften
  • Hoge veiligheid, ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met verwerkingseenheden van Pilz

Kenmerken van de magnetische veiligheidsschakelaar

Kenmerken van de magnetische veiligheidsschakelaar
  • Magnetisch werkingsprincipe
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Certificaat voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen conform ATEX-richtlijn mogelijk
  • Schakelafstanden van 3 tot 8 mm
  • Geschikt voor serieschakeling
  • Rechthoekige of ronde vorm
  • Beschermingsgraad: IP65, IP67, IP6K9K
  • Met en zonder LED
  • Ook verkrijgbaar als versie met vaste kabel

PSENmag voor toepassingen met hoge veiligheidsnormen

Onze magnetische sensor PSENmag is vanwege zijn manipulatiebestendigheid zeer geschikt voor het bewaken van hekken en posities voor alle toepassingen. Deze sensor is geschikt voor verborgen inbouw. Dit betekent dat de veiligheidssensor zelfs goed blijft functioneren wanneer deze wordt afgedekt door niet-magnetische materialen.

PSENmag is bijzonder geschikt voor gebruik in de klassieke machine- en installatiebouw. Het gebruik van de veiligheidsschakelaar wordt ook aanbevolen voor sectoren met hoge hygiëne-eisen – bijvoorbeeld de levensmiddelen-, verpakkings- of farmaceutische industrie.

PSENmag voor toepassingen met hoge veiligheidsnormen

Branches waarin de magnetische veiligheidsschakelaar wordt gebruikt

Ons productaanbod: contactloze, magnetische sensor PSENmag

PSENmag voor elektronische schakelapparaten

De contactloze, magnetische sensor PSENmag voor elektronische schakelapparaten combineert ideaal met de elektronische analyseapparaten van Pilz.

PSENmag voor elektronische / elektromechanische schakelapparaten

Kan ideaal worden gecombineerd met alle uitvoerapparaten van Pilz: contactloze, magnetische veiligheidssensor PSENmag voor elektronische / elektromechanische schakelapparaten.

Toebehoren magnetische sensoren

Perfect afgestemd op magnetische sensoren PSENmag: meervoudige poorten PDP67, schroeven, vulplaten, montagebeugels, omkeerplaten en nog veel meer.

Aansluittechniek

Een groot aantal compatibele kabels stelt u in staat om veel uitgebreide functies te gebruiken. Kies hier de passende oplossing voor u.

Aansluittechniek
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334