Inductieve veiligheidsschakelaars PSENini

Veiligheidsschakelaars voor de betrouwbare positiedetectie

Productafbeelding PSENini

De inductieve veiligheidsschakelaars PSENini maken de betrouwbare detectie van posities binnen een machine mogelijk. Ze detecteren het naderen van metalen objecten contactloos en leveren zo de noodzakelijke en veilige signalen over posities en eindstanden. Het inductieve werkingsprincipe minimaliseert de slijtage en verlengt de levensduur. U werkt veilig en met een hoge productiviteit!

Inductieve veiligheidsschakelaars - flexibel integreerbaar

De PSENini detecteert posities zoals eindstanden betrouwbaar en nauwkeurig. Bovendien fungeert deze inductieve naderingsschakelaar als pulsgever voor telopgaven of wordt hij gebruikt voor het detecteren van draaibewegingen. Daarbij heeft de sensor geen speciaal gecodeerde actuator nodig. Hij reageert op metalen en kan eenvoudig en ruimtebesparend in de machine worden geïntegreerd.

De verschillende varianten bieden een hoge flexibiliteit bij de integratie in uw toepassing. De kubusvormige naderingsschakelaar met een kunststof behuizing detecteert objecten tot een schakelafstand van 15 mm. De drie cilindrische varianten met een roestvrijstalen behuizing maken schakelafstanden van 2 tot 10 mm mogelijk en zijn door de beschermingsgraad IP68/IP69 ook geschikt voor hygiënegevoeligere toepassingen. Bovendien hebben de sensoren een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C.

Productafbeelding inductieve naderingsschakelaars

Uw voordelen met de inductieve veiligheidssensor PSENini

  • Betrouwbaar zonder blinde zone: geen minimum afstand tussen sensor en object vereist
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: vier versies maken schakelafstanden van 2 tot 15 mm mogelijk
  • Inzetbaar tot PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1)/SIL 2 (IEC 62061); bij redundant gebruik tot PL e, cat. 4/SIL 3
  • Inzetbaar in hygiënegevoelige omgevingen: roestvrijstalen behuizing en beschermingsgraad IP68/IP69
  • LED-statusindicator maakt een snelle diagnose mogelijk
  • Veelzijdig en robuust in gebruik: ongevoelig voor trillingen, stof en vocht
  • Eenvoudig te integreren: OSSD-veiligheidsuitgangen maken een rechtstreekse aansluiting op de veiligheidsbesturing mogelijk

Inductieve naderingsschakelaars PSENini zijn veelzijdig in gebruik

De inductieve veiligheidssensoren worden gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld in verpakkingslijnen, in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of in de werktuigbouw. Daarbij is de integratie heel eenvoudig, omdat de inductieve veiligheidsschakelaars over gestandaardiseerde OSSD-veiligheidsuitgangen beschikken. Dit maakt een rechtstreekse aansluiting op de passende veiligheidsbesturing zoals PNOZmulti, myPNOZ of PSS4000 mogelijk.

Betrouwbare positiedetectie

Als de inductieve veiligheidsschakelaar PSENini in hijskraantoepassingen is geïntegreerd, detecteert hij de desbetreffende eindstanden betrouwbaar. PSENini detecteert daarbij de actuele positie van de hijskraan en garandeert samen met de passende veiligheidsbesturing - bijvoorbeeld de configureerbare kleine veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 - dat de hijskraan veilig beweegt. De kubusvormige naderingsschakelaar PSEN in-D-A-N met een schakelafstand van 15 mm is ideaal voor deze toepassing.

Veilige toerentalbewaking

Behalve de betrouwbare positiedetectie maakt de inductieve naderingsschakelaar PSENini ook de veilige toerentalbewaking mogelijk. Hierdoor kan bijvoorbeeld de exacte positie van draaiplateaus worden bepaald om zo te garanderen dat op de desbetreffende posities de vereiste bewerking wordt uitgevoerd. Vaak is er bij deze toepassingen weinig ruimte beschikbaar en daarom zijn de cilindrische naderingsschakelaars PSENini met hun compacte formaat en een schakelafstand van 2 tot 10 mm hier ideaal. 

Ons productaanbod

PSENini

De inductieve veiligheidsschakelaars voor de betrouwbare, contactloze positiedetectie.

Toebehoren PSENini

Perfect afgestemd op de inductieve veiligheidsschakelaars PSENini: montagehulpmiddelen voor een snelle en eenvoudige installatie.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Hier vindt u een breed scala aan adapters en kabels voor de inductieve veiligheidsschakelaars PSENini.

Aansluittechniek
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Nederland: +31 347 320477
  • Spanje: +34 938497433
  • Italië: +39 0362 1826711
  • België: +32 9 321 75 70
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Denemarken: +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld