Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

Totaaloplossing voor scheidende veiligheidsvoorzieningen

Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

De veilige scharnierschakelaar PSENhinge biedt u een veilige totaaloplossing voor scheidende veiligheidsvoorzieningen, bestaande uit scharnier en veiligheidsschakelaar. Hij is geschikt voor draai- en zwenkbare deuren en kleppen.

Als gebruiker profiteert u niet alleen van een hoge beschikbaarheid van uw installaties, maar ook van de manipulatiebescherming, aangezien PSENhinge verborgen in veiligheidsvoorzieningen wordt ingebouwd. De veilige scharnierschakelaar PSENhinge voldoet aan beschermingsklasse IP67 en is daarmee ook ideaal voor sectoren waar hygiëne essentieel is!

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Veilige totaaloplossing voor maximale flexibiliteit

  • Veilige totaaloplossing voor draai- en zwenkbare scheidende veiligheidsvoorzieningen bestaande uit scharnier- en veiligheidsschakelaar
  • Wordt gebruikt in combinatie met besturingen van Pilz in toepassingen waaraan hoge veiligheidseisen worden gesteld
  • Beveiligd tegen manipulatie en ruimtebesparend, want direct in de veiligheidsvoorziening geïntegreerd
  • Maximale flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid bij monteren, aansluiten en afstellen
  • Onderhoudsarm vanwege de stabiele uitvoering en de weerstand tegen verontreiniging
Veilige totaaloplossing voor maximale flexibiliteit

Kenmerken van de scharnierschakelaar

Kenmerken van de scharnierschakelaar
  • Scharnierschakelaar voor de positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-3
  • Geschikt voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 bij toepassing van twee schakelaars
  • Schakelpunt van 0° tot 270° vrij instelbaar en bij te stellen
  • Contacten: 2 NC
  • Beschermingsgraad: IP67
  • met isolatiemateriaal omhulde uitvoering

PSENhinge in gebruik

PSENhinge is geschikt voor draai- en zwenkbare deuren en kleppen. Door verborgen inbouw in de veiligheidsvoorziening wordt een hoge manipulatiebeveiliging bereikt. Gebruik de veilige scharnierschakelaars van Pilz ook daar, waar sterke verontreiniging optreedt, want ze voldoen aan de beschermingsklasse IP67.

PSENhinge in gebruik

Industrieel gebruik van de scharnierschakelaar

Ons productaanbod: Veilige scharnierschakelaars PSENhinge

Veilige scharnierschakelaar PSENhinge

Onze scharnierschakelaar biedt u een hoge mate aan flexibiliteit bij montage, aansluiting en afstelling. Daarnaast kan hij worden gebruikt voor het opzetten van systemen met zowel rechter- als linkeraanslag.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Denemarken: +45 74436332
  • Duitsland: +49 711 3409 444

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld