Gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaar PSENcode

Veiligheidsschakelaar voor de hek- en positiebewaking

Gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaar PSENcode

PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-5-3 als voor de positiebewaking. Door de geïntegreerde analyse en de standaardpoorten is PSENcode compatibel met producten van andere fabrikanten. Zo past de gecodeerde veiligheidsschakelaar optimaal in uw omgeving en maakt hij het later aanpassen van uw installaties mogelijk!

Combineer PSENcode met Safety Device Diagnostics en analyseer grote hoeveelheden diagnosegegevens om servicewerkzaamheden te voorkomen en stilstandtijden te verminderen!


PSENcode voor de hekbewaking

Voor de hekbewaking biedt PSENcode – in het smalle, compacte en grote formaat – maximale bescherming tegen manipulatie dankzij RFID-technologie. In de uitvoering unicaat volledig gecodeerd is er maar één actuator die de sensor accepteert (sleutel-slot-principe). Dankzij de serieschakeling met andere sensoren zoals PSENcode, PSENslock, PSENsgate tot PL e volgens EN/ISO 13849-1 krijgt u een zeer economische en tevens veilige oplossing!


PSENcode voor de positiebewaking

Een variant van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSEN csx.19 is geschikt voor de veilige positiebewaking. Daarbij zorgt PSENcode voor de veilige bewaking van maximaal drie posities, die de sensor ook goed uit elkaar kan houden. De diagnose vindt snel en gebruiksvriendelijk via een LED-indicator plaats, ongeacht of het compacte of grote formaat wordt gebruikt. Door het gebruikte type aansluiting (stekker M12, 5-polig) past de nieuwe PSENcode perfect in elke systeemomgeving!

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Nieuw: de laagste actuator ter wereld – PSENcode low profile actuator

Vanaf nu kunt u de veiligheidsschakelaar PSENcode in het smalle of compacte formaat met de PSENcode low profile actuator combineren. Deze actuator is met zijn hoogte van amper 3,8 mm uitermate geschikt voor ruimtekritische toepassingen. Hij kan worden vastgelijmd en vastgeschroefd en zodoende ook op plexiglas worden gebruikt.

PSEN cs low profile actuator

Maximale bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte – uw voordelen

  • Maximale veiligheid en beschikbaarheid van uw installaties
  • Maximale bescherming tegen manipulatie
  • Veelzijdig inzetbaar en flexibele montage
  • Ongevoelig voor schokken en trillingen
  • Ruimtebesparende installatie dankzij compacte behuizing
  • Overzichtelijke LED-indicator voor snelle diagnose
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met Pilz-besturingstechniek

Gemeenschappelijke kenmerken van de gecodeerde veiligheidsschakelaars

Gemeenschappelijke kenmerken van de gecodeerde veiligheidsschakelaars
  • Werking: RFID-transpondertechnologie (niet-magnetisch werkingsprincipe)
  • Diagnose-interface: 3 LED's
  • Formaten: smal, compact of groot
  • Uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen
  • Ingangen: 2 veiligheidsingangen
  • Beschermingsgraad: IP67 / IPK69K
  • Codering van PSENcode voor hekbewaking: gecodeerd, volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd
  • Codering van PSENcode voor positiebewaking: gecodeerd

Positie- en hekbewaking met de contactloze sensoren PSENcode

De gecodeerde veiligheidsschakelaar kan afhankelijk van de variant voor verschillende toepassingen worden gebruikt: van de klassieke gereedschapsmachinebouw tot een robottoepassing. PSENcode voert ofwel de functie van de hekbewaking ofwel die van de veilige bewaking van maximaal drie posities uit.

Positie- en hekbewaking met de contactloze sensoren PSENcode

Branches waarin de gecodeerde veiligheidsschakelaars worden gebruikt

Ons productaanbod: gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode

PSENcode – grote uitvoering

Kies uw passende varianten van de grote uitvoering van PSENcode voor veilige hekbewaking! PSEN cs1.19n is geschikt voor positiebewaking met maximaal drie actuators.

Toebehoren PSENcode

Perfect afgestemd op de veiligheidsschakelaars PSENcode: montagehulpmiddelen voor een snelle en eenvoudige installatie.

PSENcode – smalle uitvoering

De smalle uitvoering van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode wordt voor hekbewaking gebruikt. Zij is dankzij meerdere bedieningsrichtingen en schakelafstanden flexibel inzetbaar.

PSENcode – compacte uitvoering

Deze kleine gecodeerde veiligheidsschakelaar wordt gebruikt bij hekbewaking met maximale manipulatiebescherming. Gebruik PSEN cs3.19n voor veilige positiebewaking met maximaal drie actuators.

Gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode key

De gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode key geeft alleen bevoegde personen toegang tot machinefuncties en voorkomt dat uw machine opnieuw opstart.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • België: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nederland: +31 347 320477
  • Spanje: +34 938497433
  • Italië: +39 0362 1826711

Azië en Oceanië

  • Thailand: +66 210 54613
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld